(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴグル型保護めがね 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴグル型保護めがね 標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円

レンズ全周に通気孔が付いているため、曇りにくく、上部からの粉塵が入りにくいタイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4984013941764
  • トラスココード:
    812-2036
  • 質量(g):
    92
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    軟質ビニール
  • バンド材質:
    エチレンプロピレンラバー

型番

YG-504N 解除

Loading...

製品仕様

型番製品WHD(mm)質量フレーム素材フレームカラーレンズレンズ厚
YG-504NW160×H80×D71(mm)※ベルト部除く92gポリ塩化ビニルクリアPET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)1.5mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-504N

5個

2,263( 2,489円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンズ全周に通気孔が付いているため、曇りにくく、上部からの粉塵が入りにくいタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね 標準タイプの型番YG-504Nのページです。
型番YG-504Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴグル型保護めがね 標準タイプ

ゴグル型保護めがね 標準タイプ

    ゴグル型保護めがね 標準タイプ

    ゴグル型保護めがね 標準タイプ

      山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

      山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

        山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

        山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

          ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

          ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

            山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

            山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

              ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

              ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                  セーフティーゴーグル

                  セーフティーゴーグル

                    セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                    セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                      ゴーグル X-9302 SPG グレー

                      ゴーグル X-9302 SPG グレー

                        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                          リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

                          リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 理研オプテック
                            通常価格 2,263円 623円 871円 1,754円 2,841円 1,974円 1,681円 913円 1,977円 716円 7,136円 7,136円 5,208円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル - ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            規格 JIS / ANSI - - - - - - - - ANSI - - -
                            曇り止め - - -
                            UVカット -
                            耐静電性 - - -

                            ゴグル型保護めがね 標準タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました