(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,663円 3,419円
税込単価
4,029円 3,761円

【特長】・各種ヘルメットに取付け可能の万能タイプです。・金属フレームです。【用...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    216
  • レンズカラー:
    クリア
  • JANコード:
    4984013888922
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 材質1:
    レンズ:アクリル●フレーム:アルミ
  • トラスココード:
    812-1936
  • 装着:
    ヘルメット取付型
  • 面体寸法(mm)奥行×縦×横:
    284×215×250

型番

YF-260 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状防災面商品タイプ本体
質量(g)216レンズカラークリア
JANコード4984013888922レンズ厚(mm)2
材質1レンズ:アクリル●フレーム:アルミトラスココード812-1936
装着ヘルメット取付型面体寸法(mm)奥行×縦×横284×215×250

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-260

5個

3,663円

3,419

( 3,761円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ヘルメットに取付け可能の万能タイプです。
・金属フレームです。
【用途】
・薬品、溶剤等取扱い作業
・刈払い作業
【材質】
・レンズ:アクリル●フレーム:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプの型番YF-260のページです。
型番YF-260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

      作業帽取付型防災面

      作業帽取付型防災面

        OTOS ヘルメット取付型防災面

        OTOS ヘルメット取付型防災面

          安全保護ヘルメット

          安全保護ヘルメット

            Fine 防災面 FG-51

            Fine 防災面 FG-51

              保護シールド ヘルメット取付型

              保護シールド ヘルメット取付型

                OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                    防災用カブリ面

                    防災用カブリ面

                      防災面(ヘルメット装着用)

                      防災面(ヘルメット装着用)

                        ケニス 保護面

                        ケニス 保護面

                          ダブルマトリクス保護面

                          ダブルマトリクス保護面

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 OTOS アズワン 山本光学 山本光学 OTOS トラスコ中山 田中製作所 理研化学 ケニス アズワン
                            通常価格 3,663円 5,198円 1,537円 3,134円 7,950円 4,383円 2,170円 3,575円 1,550円 4,200円 4,862円 2,547円 4,600円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 取付型メガネ 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体
                            質量(g) 216 - - - - - 50 - - - - - -
                            レンズカラー クリア クリア クリア - - 透明 クリア - - - - - -
                            JANコード 4984013888922 - - - - - 4984013933035 - - - - - -

                            防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト