(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO アーム用圧着速感形K熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO アーム用圧着速感形K熱電対

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,634円
税込単価
17,197円

【特長】・表面温度計測に最適です。【用途】・YC501-K専用センサー。【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    アーム用圧着速感形K熱電対
  • JANコード:
    4562208233087
  • トラスココード:
    838-5122
  • 質量(g):
    49.000
  • 材質1:
    コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)
  • 材質2:
    測温部:Kリボン熱電対

(i)ご注意

  • アーム部K熱電対用YC501-Kと組合わせてご使用ください。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

型番

YC511-03K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC511-03K

1個

15,634( 17,197円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面温度計測に最適です。
【用途】
・YC501-K専用センサー。
【商品仕様】
・測定範囲(℃):Max.500
・素線:K
・応答時間(秒):約1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面90%応答)
・JANコード:4562208233087
・トラスココード:838-5122
・質量:49g
【材質/仕上】
・コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)
・測温部:Kリボン熱電対

(i)ご注意

  • アーム部K熱電対用YC501-Kと組合わせてご使用ください。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO アーム用圧着速感形K熱電対の型番YC511-03Kのページです。
型番YC511-03Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO アーム用圧着速感形K熱電対

CHINO アーム用圧着速感形K熱電対

    T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

    T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

      マグネットセンサ(熱電対)C400-01

      マグネットセンサ(熱電対)C400-01

        クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

        クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

          データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

            TR-72nw 温度(湿度)記録計

            TR-72nw 温度(湿度)記録計

              T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

              T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙

                    EH KH AH AH3000シリーズ記録紙

                    EH KH AH AH3000シリーズ記録紙

                      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

                        メーカー チノー 三商 チノー T&D アズワン アズワン 三商 チノー チノー チノー チノー
                        通常価格 15,634円 32,000円 23,391円 28,343円 35,000円 31,693円 24,800円 18,610円 18,610円 18,287円 18,610円
                        通常出荷日 10日目   2日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                        商品タイプ その他アクセサリ - - 温湿度記録計(ロガー) - - - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                        詳細タイプ アーム用圧着速感形K熱電対 - - - - - - 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙
                        JANコード 4562208233087 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 838-5122 - 816-7771 - - - - 838-2362 838-2359 838-2232 838-2367
                        質量(g) 49.000 - 100.000 - - - - 2900 2900 2900 2900

                        CHINO アーム用圧着速感形K熱電対のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました