(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF Pボード5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF Pボード5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,488円
税込単価
2,737円

【特長】・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。・ハーフカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    1×2
  • 厚さ(mm):
    5
  • トラスココード:
    868-3186
  • JANコード:
    4560191704911
  • 質量(g):
    1130.0
  • 材質1:
    発泡ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB018

20個

2,488( 2,737円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。
・ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
【用途】
・屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上がり框・ドア表面などの養生
・選挙投票所の床養生にご使用ください。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):5×1000×2000
・MF Pボード5mm
・JANコード:4560191704911
・トラスココード:868-3186
・質量:1.13kg
【材質/仕上】
・発泡ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF Pボード5mmの型番YB018のページです。
型番YB018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF Pボード5mm

MF Pボード5mm

    MF Pボード4mm

    MF Pボード4mm

      MF Pボード2mm

      MF Pボード2mm

        ベストボード BBO-15/30 ブルー

        ベストボード BBO-15/30 ブルー

          サンプライF

          サンプライF

            MF Pボードハード4mm

            MF Pボードハード4mm

              Pボードハード5mm

              Pボードハード5mm

                床養生材ベストボード

                床養生材ベストボード

                  Pボード

                  Pボード

                    養生シートプラベニハードNS折り畳み

                    養生シートプラベニハードNS折り畳み

                      プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

                      プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

                        導電ベストボード

                        導電ベストボード

                          エムエフ楽貼

                          エムエフ楽貼

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 住化プラステック エムエフ エムエフ
                            通常価格 2,488円 2,107円 946円 3,102円 1,210円 4,652円 6,124円 3,218円 1,222円 3,475円 5,481円 10,657円 6,344円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   2日目   1日目   1日目   14日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート - -
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ シートタイプ - - - 折りたたみタイプ - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブラック その他
                            幅×長さ(m) 1×2 1×2 1×2 - 0.91×1.82 1.0×2.0 1.0×2.0 - - - 0.9×1.8 0.9×1.8 1×30
                            厚さ(mm) 5 4 2 - 3.5 4 5 - 3 3 3 3 0.14

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました