(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
997円
税込単価
1,097円

【特長】・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。・ブレーキ装置の軸受、ギ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • JANコード:
    4960833004308
  • トラスココード:
    868-3068
  • 質量(g):
    669.000
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤、LPG
  • 奥行(mm):
    66
  • 高さ(mm):
    346
  • 幅(mm):
    66
  • 容量(ml):
    840
  • 色:
    透明

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y004

2個

997( 1,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
・ブレーキ装置の軸受、ギヤ、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
・逆さ噴射可能です。
【用途】
・機械部品や工具などの油汚れの洗浄に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):840
・JANコード:4960833004308
・トラスココード:868-3068
・質量:669g
【材質/仕上】
・主成分:石油系溶剤、LPG

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840mlの型番Y004のページです。
型番Y004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

    パーツクリーナー MPCL840

    パーツクリーナー MPCL840

      M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

      M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

        メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

        メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

          モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

            住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

            住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

              ブレーキ&パーツクリーナーN-840

              ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

                強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

                  KURE パーフェクトDX

                  KURE パーフェクトDX

                    ボール2石パーツクリーナー

                    ボール2石パーツクリーナー

                      エンジンチューンアップ NX56

                      エンジンチューンアップ NX56

                        強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                        強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                          チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                          チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                            メーカー エーゼット ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ コスモビューティ 住鉱潤滑剤 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW 呉工業
                            通常価格 997円 4,743円 460円 547円 467円 674円 10,933円 610円 1,288円 594円 960円 3,075円 1,288円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 強力 / 速乾 強力 / 中速乾 速乾 - - 強力 / 中速乾 強力 / 中速乾 - 遅乾 - 強力 / 速乾 -
                            JANコード 4960833004308 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-3068 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 669.000 - - - - - - - - - - - -

                            エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840mlのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            車の整備に
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/07
                            他社の製品と比べてはいないので良し悪しは判りませんが、問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            速乾性も良く臭いも少なく油や汚れ落ちもいいので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました