(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

通常単価(税別)
180,780円
税込単価
198,858円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    250
  • 全揚程(m):
    17
  • トラスココード:
    804-9163
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 口径(mm):
    65/80
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    2.2
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 液温(℃):
    0~40(凍結なきこと)
  • 本体高さ(mm):
    512
  • 本体全幅(mm):
    372
  • 異物通過径(mm):
    40
  • 最低揚水水位(mm):
    195
  • 仕様:
    ポンプ本体のみ

型番

WUO-655-805-2.2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUO-655-805-2.2

1個

180,780( 198,858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用
・ピット排水用
・雑排水用
・浄化槽排水用
【商品仕様】
・モータ:乾式水中モータ、単相100V、三相200V、同期回転速度3000min-1(三相400V品についてはお問合せ下さい。)
・液質:汚水・汚物水0~40℃
・トラスココード:804-9163
・質量:20kg
【材質/仕上】
・インペラ樹脂
・主軸SUS304(接液部)
・ケーシング樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kgの型番WUO-655-805-2.2のページです。
型番WUO-655-805-2.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

              汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

              汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                        水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

                        水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

                          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 工進 工進 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 工進 工進 川本製作所 川本製作所 アズワン 鶴見製作所
                            通常価格 180,780円 234,481円 52,001円 44,929円 232,929円 287,975円 39,175円 30,388円 30,530円 248,087円 325,085円 84,700円 40,676円
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目   3日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   7日目   10日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 - - 電動式 電動式 電動式 - - 電動式 電動式 電動式 -
                            吐出量(l/min) 250 250 - - 250 250 - - - 250 250 - -
                            全揚程(m) 17 23.5 - - 17 23.5 - - - 17 23.5 - -
                            トラスココード 804-9163 804-9168 - - 804-9164 804-9169 - - - 804-9165 804-9170 - -
                            質量(g) 20000.0 25800.0 - - 20800.0 26600.0 - - - 21000.0 26800.0 - -

                            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました