(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wスリング スリング径:6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wスリング スリング径:6mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,124円 ~ 2,829円
税込価格
1,236円 ~ 3,112円

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    0.615
  • スリング径(mm):
    6

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4941107000554
190.0
815-7504

1個

1,124( 1,236円 )

7日目

2
4941107000578
320.0
467-9156

1個

1,973( 2,170円 )

4日目

3
4941107000592
450.0
815-7507

10個

1,375( 1,513円 )

7日目

4
4941107000615
580.0
815-7509

10個

1,516( 1,668円 )

7日目

5
4941107000639
720.0
815-7510

10個

1,772( 1,949円 )

7日目

6
4941107100667
850.0
815-7511

10個

2,829( 3,112円 )

7日目

1.5
4941107000561
260.0
815-7505

1個

1,188( 1,307円 )

7日目

2.5
4941107006259
390.0
815-7506

10個

1,321( 1,453円 )

7日目

3.5
4941107106355
520.0
815-7508

10個

1,475( 1,623円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
・生産物賠償責任保険(PL)付きです。
【用途】
・玉掛け用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wスリング スリング径:6mm

Wスリング スリング径:6mm

    Wスリング スリング径:14mm

    Wスリング スリング径:14mm

      Wスリング スリング径:12mm

      Wスリング スリング径:12mm

        Wスリング スリング径:9mm

        Wスリング スリング径:9mm

          Wスリング スリング径:10mm

          Wスリング スリング径:10mm

            Wスリング スリング径:16mm

            Wスリング スリング径:16mm

              Wスリング 裸

              Wスリング 裸

                Wスリング スリング径:8mm

                Wスリング スリング径:8mm

                  Wスリング裸

                  Wスリング裸

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                            メーカー 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,124円 2,111円 2,237円 1,778円 1,305円 3,007円 658円 1,321円 1,136円 2,162円 706円 2,248円 895円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング - - ロープスリング - - ロープスリング ロープスリング - - - ロープスリング ロープスリング
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 0.615 - - 1.261 - - - 0.996 - - 0.603 - 1.35
                            スリング径(mm) 6 14 12 9 10 16 - 8 - - - - -

                            Wスリング スリング径:6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました