(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ワークワゴン 693×550×789

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS ワークワゴン 693×550×789

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,379円
税込単価
75,217円

【特長】・金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役ワゴンです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サイドパネル、フックは別売です。 工具、紙ウェスは付いておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR1010

1個

68,379( 75,217円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役ワゴンです。
・工場現場の作業効率アップをサポートします。
・サイドパネル(オプション)を使うと、側面スペースを有効活用して頂けます。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):693×550×793
・取手部寸法:200mm
・取手トレー部寸法:120mm
・天板・木製15mm厚(積層合板プライコン加工)
・キャスターは100φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)
・組立式
・均等耐荷重(キャスター)200kg/台
・質量:37kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製
【セット内容/付属品】
・フック付ステー
・小物収納ボックス

(i)ご注意

  • サイドパネル、フックは別売です。 工具、紙ウェスは付いておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ワークワゴン 693×550×789の型番WR1010のページです。
型番WR1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ワークワゴン 693×550×789

OS ワークワゴン 693×550×789

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

      イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

      イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

        スーパーワゴン(引出し付)

        スーパーワゴン(引出し付)

          OS ワークワゴン 693×550×779

          OS ワークワゴン 693×550×779

            スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

            スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                  ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター)

                  ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター)

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

                      エースワゴン

                      エースワゴン

                        スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

                        スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                            メーカー 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ サカエ 山金工業
                            通常価格 68,379円 32,176円 50,373円 54,093円 52,103円 39,365円 66,614円 36,564円 24,414円 52,761円 77,518円 19,377円 73,954円
                            通常出荷日 8日目   3日目   1日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目   4日目  

                            OS ワークワゴン 693×550×789のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました