(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,926円
税込単価
4,319円

【特長】・スペースを有効活用できる天板がウッドタイプのワイドテーブルチェストで...

詳細情報を確認する

型番

WET-W421 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WET-W421

4個

3,926( 4,319円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースを有効活用できる天板がウッドタイプのワイドテーブルチェストです。浅型2段・深型1段タイプです。引き出しにはA4クリアフォルダが入ります
【商品仕様】
・ウッドトップワイドテーブルチェストWET-W421ホワイト
・JANコード:4905009353958
・トラスココード:514-1036
・質量:9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイトの型番WET-W421のページです。
型番WET-W421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト

ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト

    IRIS ワイドテーブルチェスト WET-430 ホワイト

    IRIS ワイドテーブルチェスト WET-430 ホワイト

      ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

      ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

        ナイキ 木製ベッド_K9054066789

        ナイキ 木製ベッド_K9054066789

          レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

          レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

            ナイキ 木製ベッド_K9054066788

            ナイキ 木製ベッド_K9054066788

              引出し式収納ケース(3~5段)

              引出し式収納ケース(3~5段)

                IRIS オフィスチェスト 浅8段

                IRIS オフィスチェスト 浅8段

                  レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                  レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                    ウッドトップデスクチェスト

                    ウッドトップデスクチェスト

                      小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                      小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板

                        324x415mm 引出し式収納ケース(4~5段)

                        324x415mm 引出し式収納ケース(4~5段)

                          IRIS ロングチェスト HG-444 ホワイト/ベージュ

                          IRIS ロングチェスト HG-444 ホワイト/ベージュ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ サカセ化学工業 ナイキ エスコ アイリスオーヤマ サカセ化学工業 アイリスオーヤマ トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ
                            通常価格 3,926円 2,125円 3,437円 94,720円 19,897円 91,876円 6,334円 5,595円 16,125円 1,890円 45円 13,689円 12,100円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   14日目   1日目   18日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 引き出し式収納ケース - 引き出し式収納ケース - - - 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - 引き出し式収納ケース - - -
                            間口(mm) 約366 - 約366 - 386 - 556 320 337 - - 330 -
                            奥行(mm) 約263 - 約263 - 500 - 410 390 460 - - 415 -
                            高さ(mm) 約329 - 約269 - 337 - - 631 386 - - - -
                            ホワイト - ホワイト - - - - ライトグレー - フレンチオーク - - -

                            ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました