(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 洗える集塵機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三立 洗える集塵機

通常価格(税別)
1,466,995円 ~ 1,564,319円
税込価格
1,613,695円 ~ 1,720,751円

【特長】・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。・洗えるプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    200V
  • 出力(kW):
    0.75
  • 集じん容量(L):
    50
  • 質量(g):
    101000.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス、タンク:樹脂、ブロワケース:ステンレス、ブロワカバー:SUS、台車:SUS
  • 奥行(mm):
    590
  • 高さ(mm):
    1185
  • 幅(mm):
    500
  • 電源コード長さ(m):
    5.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-4150

1個

1,466,995( 1,613,695円 )

11日目

126-2615

1個

1,564,319( 1,720,751円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。
・洗えるプラスチィック製フィルターです。
・洗えるホッパータンクです。
・洗える架台とフレームです。
・洗える集塵容器です。
・すぐれたメンテナンス性です。
【用途】
・粉体袋詰め
・原料粉混合
・粉体投入
・穀物研磨作業時の集塵
・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 洗える集塵機

三立 洗える集塵機

    産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

    産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

      アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)

      アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)

        アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)

        アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)

          Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MP

          Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MP

            大型電動バキュームクリーナー

            大型電動バキュームクリーナー

              AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機

              AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

                AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

                AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

                  AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

                  AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

                    Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP

                    Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP

                      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                      三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                        AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

                        AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機 EA899NS-30

                          AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

                          AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

                            メーカー 三立機器 ニルフィスクアドバンス アクアシステム アクアシステム 日本クランツレ 三立機器 エスコ エスコ エスコ 日本クランツレ 三立機器 エスコ エスコ
                            通常価格 1,466,995円 494,702円 442,922円 367,038円 85,973円 854,310円 61,392円 126,157円 143,770円 87,967円 259,309円 98,510円 132,780円
                            通常出荷日 11日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   15日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 集じん機 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 200V - - - - - - - - - - - -
                            出力(kW) 0.75 - - - - - - - - - - - -
                            集じん容量(L) 50 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 101000.0 - - - - - - - - - - - -

                            三立 洗える集塵機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました