(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kg

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,912円 105,755円
税込単価
139,603円 116,331円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CU-S2M2-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CU-S2M2-IV

1個

126,912円

105,755

( 116,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):870
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:浅型2段タイプ2台、深型1段タイプ2個
・トラスココード:868-3680
・質量:73.7kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kgの型番W7CU-S2M2-IVのページです。
型番W7CU-S2M2-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:55.3kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:55.3kg アイボリー

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 52.3kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 52.3kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38.8kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38.8kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 54.4kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 54.4kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 62.6kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 62.6kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 44.2kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 44.2kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 51.6kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 51.6kg アイボリー

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 126,912円 105,597円 93,125円 84,485円 65,846円 91,746円 92,502円 75,754円 105,446円 101,297円 76,886円 59,072円 80,661円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました