(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,719円
税込単価
74,491円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CU-BD2-G 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CU-BD2-G

1個

67,719( 74,491円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):870
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:超深型1段タイプ2個
・トラスココード:868-3625
・質量:51.1kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kgの型番W7CU-BD2-Gのページです。
型番W7CU-BD2-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:38kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 63.6kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 63.6kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:48kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:48kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:50.8kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:50.8kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.8kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 43kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 67,719円 52,790円 100,138円 101,297円 82,045円 68,307円 69,236円 74,959円 82,779円 63,281円 65,726円 50,808円 60,934円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 51.1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト