(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,666円
税込単価
57,933円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:アイボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W7CS-M-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W7CS-M-IV

1個

52,666( 57,933円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):899
・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
・全体均等耐荷重(Kg):320(自重含む)
・キャビネット:深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3610
・質量:31.4kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kgの型番W7CS-M-IVのページです。
型番W7CS-M-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.4kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.4kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 本体:スチール アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 本体:スチール アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

                ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.7kg グリーン

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 52,666円 47,419円 40,586円 58,486円 75,593円 45,363円 66,614円 61,795円 73,954円 87,307円 56,262円 52,458円 82,045円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 31.4kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました