(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーン

通常単価(税別)
58,781円
税込単価
64,659円

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

W6CU-BSM-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W6CU-BSM-G

1個

58,781( 64,659円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):830
・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
・キャビネット:浅型2段タイプ1個、深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3461
・質量:35.9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーンの型番W6CU-BSM-Gのページです。
型番W6CU-BSM-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーン

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.1kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.1kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:48kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:48kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.7kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.7kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:34.9kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.5kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:29.5kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:55.3kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:55.3kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:39.6kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.8kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.8kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 58,781円 54,967円 63,281円 69,236円 63,505円 49,633円 52,299円 105,597円 52,761円 75,754円 58,475円 59,072円 51,342円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目  

                            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.9kg グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました