(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,247円
税込価格
66,272円

さらなる使いやすさを追求してリニューアル。キャスター付きで移動も楽に。多彩なオ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1000
  • 奥行(mm):
    650
  • 高さ(mm):
    870
  • 均等積載量:下段(kg/段):
    320(自重含む)
  • 質量(g):
    37800
  • 仕様キャスター:
    100Φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個
  • 本体材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
868-3389

1個

60,247( 66,272円 )

3日目

アイボリー
868-3390

1個

60,247( 66,272円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらなる使いやすさを追求してリニューアル。
キャスター付きで移動も楽に。
多彩なオプションでカスタマイズも可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最下段の棚板はかぶせ型になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式

ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式

    ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 豊富なオプションによりカスタマイズ可能

    ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 豊富なオプションによりカスタマイズ可能

      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 本体:スチール

      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 本体:スチール

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg アイボリー色

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 36.6kg アイボリー色

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー色

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー色

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 超深型1段

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 超深型1段

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 深型1段

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 深型1段

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg アイボリー色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg アイボリー色

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 浅型2段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 浅型2段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 深型1段

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 60,247円 74,302円 81,871円 49,818円 57,125円 41,632円 43,461円 43,392円 55,418円 57,353円 57,353円 54,418円 58,432円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~  
                            間口(mm) 1000 - - - - - - 600 750 - - 600 600
                            奥行(mm) 650 - - - - - - 400 500 - - 400 400
                            高さ(mm) 870 - - - - - - 1130 1170 - - 1130 1130
                            均等積載量:下段(kg/段) 320(自重含む) - - - - - - 160(自重含む) 320(自重含む) - - 160(自重含む) 160(自重含む)
                            質量(g) 37800 - - - - - - 27300 33100 - - 28100 33800

                            ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 H870 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました