(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低倍率カメラユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低倍率カメラユニット

通常単価(税別)
92,331円
税込単価
101,564円

【特長】・VFFズームシステム(特許出願中)により倍率を変えている間もピントは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • JANコード:
    4992358530024
  • 質量(g):
    230.000
  • トラスココード:
    557-0085
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    プラスチック
  • 詳細タイプ:
    低倍率カメラユニット

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VZ2-8

1個

92,331( 101,564円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VFFズームシステム(特許出願中)により倍率を変えている間もピントはずっと合ったままです。
・広いワーキングディスタンスと、深い被写界深度で作業性抜群
【用途】
・機械加工品の仕上がり検査。
・プレス品の穴形状チェック。
・電子部品の実装チェック。
【材質】
・アルミ
・プラスチック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低倍率カメラユニットの型番VZ2-8のページです。
型番VZ2-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低倍率カメラユニット

低倍率カメラユニット

    工具顕微鏡

    工具顕微鏡

      ポケット顕微鏡

      ポケット顕微鏡

        日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

        日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

          デジタル顕微鏡PC接続

          デジタル顕微鏡PC接続

            マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

            マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

              メイジテクノ偏光実体顕微鏡

              メイジテクノ偏光実体顕微鏡

                ワイヤレス顕微鏡スタンド

                ワイヤレス顕微鏡スタンド

                  顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

                  顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

                    “マルチビデオカメラ”

                    “マルチビデオカメラ”

                      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

                      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

                        メーカー GOKOカメラ ミツトヨ コンテック(ライト) ケニス スリーアールシステム ホーザン ケニス スリーアールシステム アズワン GOKOカメラ トラスコ中山
                        通常価格 92,331円 599,000円 2,340円 306,850円 19,800円 159,726円 505,310円 12,800円 76,855円 70,501円 191,612円
                        通常出荷日 5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   18日目   9日目   1日目   5日目   1日目  
                        商品タイプ 顕微鏡用品 - 実体顕微鏡 倒立顕微鏡 実体顕微鏡 - 実体顕微鏡 顕微鏡用品 - 顕微鏡用品 -
                        JANコード 4992358530024 - - - - - - - - 4992358540160 -
                        質量(g) 230.000 - - - - - - - - 240.000 -
                        トラスココード 557-0085 - - - - - - - - 557-0069 -
                        材質1 アルミ - - - - - - - - アルミ -

                        低倍率カメラユニットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました