(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,023円
税込単価
50,625円

【特長】・手持ちでも手ブレ・被写体ブレが一切ありません。・一万分の一秒のシャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • 全長(mm):
    130
  • JANコード:
    4992358550176
  • トラスココード:
    557-0018
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    プラスチック
  • 材質3:
    ゴム
  • 鏡筒部外径(mm):
    65
  • 質量(g):
    250

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ検査用光学用品全長(mm)130
JANコード4992358550176トラスココード557-0018
材質1アルミ材質2プラスチック
材質3ゴム鏡筒部外径(mm)65
質量(g)250 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM-2-P

1個

46,023( 50,625円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちでも手ブレ・被写体ブレが一切ありません。
・一万分の一秒のシャッター相当です。
・深い被写界深度のマクロ撮影が可能です。
・二本の角が撮影範囲・距離の目安となります。
・コンパクトカメラ「マクロマックス」の一眼レフ交換レンズです。
【用途】
・風にそよく花や動く昆虫、動きまわる小動物のマクロ撮影。
【商品仕様】
・合焦範囲:0.5倍 角先端より手前1cm 先2cm
・ストロボ 電源スイッチ:ON/OFFスイッチ 発光準備:表示 赤色LED点灯 電源:3V CR2 1本 発光可能回数:約350回
・マウント:キヤノンEOS、ニコン用、ペンタックス用マウント
・使用温度範囲:0~+40℃
・外形寸法:全長130mm 鏡筒部外径φ65mm
・JANコード:4992358550176
・トラスココード:557-0018
・質量:250g
【材質/仕上】
・アルミ
・プラスチック
・ゴム
【セット内容/付属品】
・ACアダプター

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-Pの型番LM-2-Pのページです。
型番LM-2-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P

GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P

    GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-N

    GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-N

      GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C

      GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C

        工具顕微鏡

        工具顕微鏡

          実体顕微鏡 L-51

          実体顕微鏡 L-51

            変倍式実体顕微鏡(照明付)

            変倍式実体顕微鏡(照明付)

              金属反射顕微鏡 交換用ランプ

              金属反射顕微鏡 交換用ランプ

                ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

                ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

                  実体顕微鏡 ズーム式

                  実体顕微鏡 ズーム式

                    双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

                    双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

                      実体顕微鏡 L-46

                      実体顕微鏡 L-46

                        メーカー GOKOカメラ GOKOカメラ GOKOカメラ ミツトヨ アズワン 島津理化 アズワン トラスコ中山 新潟精機(SK) アズワン アズワン
                        通常価格 46,023円 46,023円 46,023円 599,000円 52,182円 36,000円 1,500円 50,028円 153,811円 42,225円 92,728円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目   15日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   2日目   1日目   10日目  
                        商品タイプ 検査用光学用品 その他光学機器 その他光学機器 - - - - - - - -
                        全長(mm) 130 130 130 - - - - - - - -
                        JANコード 4992358550176 4992358550169 4992358550152 - - - - - - - -
                        トラスココード 557-0018 556-9991 556-9982 - - - - - - - -
                        材質1 アルミ アルミ アルミ - - - - - - - -

                        GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-Pのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト