(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
152,882円 143,586円
税込単価
168,170円 157,945円

【特長】・近接二周波(24kHz.31kHz)により高い洗浄効果です。・本体ケ...

詳細情報を確認する

  • 発振周波数(kHz):
    24.31
  • 槽容量(L):
    3.3
  • トラスココード:
    516-1690
  • JANコード:
    4543963201023
  • 質量(g):
    5200.0
  • 材質1:
    本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304●ビーカーホルダー:アクリル●バスケット:SUS304
  • 奥行(mm):
    208
  • 高さ(mm):
    245
  • 消費電力(VA):
    200
  • 消費電力(W):
    200
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    290
  • 槽内寸法(mm)奥行:
    140
  • 槽内寸法(mm)高さ:
    100
  • 槽内寸法(mm)幅:
    240
  • 高周波出力(W):
    110
  • ヒーター(W):
    なし

型番

VS-D100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

発振周波数(kHz)24.31槽容量(L)3.3
トラスココード516-1690JANコード4543963201023
質量(g)5200.0材質1本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304●ビーカーホルダー:アクリル●バスケット:SUS304
奥行(mm)208高さ(mm)245
消費電力(VA)200消費電力(W)200
電源(V)100幅(mm)290
槽内寸法(mm)奥行140槽内寸法(mm)高さ100
槽内寸法(mm)幅240高周波出力(W)110
ヒーター(W)なし - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-D100

1個

152,882円

143,586

( 157,945円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近接二周波(24kHz.31kHz)により高い洗浄効果です。
・本体ケースは耐薬性能に優れたポリプロピレンです。
【用途】
・細管内部の洗浄に。
・タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
・金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
【材質】
・本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304●ビーカーホルダー:アクリル●バスケット:SUS304
【セット内容】
・本体:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(2Pアダプター付)1本、ビーカーホルダー:1個、バスケット:1個、取扱説明書:1部

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)の型番VS-D100のページです。
型番VS-D100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)

    超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

    超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

      マルチ超音波洗浄器 VS-F100

      マルチ超音波洗浄器 VS-F100

        マルチ超音波洗浄器 VS-D100

        マルチ超音波洗浄器 VS-D100

          超音波洗浄器(二周波)

          超音波洗浄器(二周波)

            超音波洗浄器濾過装置

            超音波洗浄器濾過装置

              卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

              卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

                超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

                超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

                  メーカー ヴェルヴォクリーア 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン アズワン 三商 東京硝子器械
                  通常価格 152,882円 34,394円 124,160円 162,960円 107,472円 161,134円 745,000円 34,394円
                  通常出荷日 5日目   9日目~   11日目   11日目   1日目   1日目   19日目   11日目~  
                  発振周波数(kHz) 24.31 - - - 40/120 - - -
                  槽容量(L) 3.3 - - - - - - -
                  トラスココード 516-1690 - - - - - - -
                  JANコード 4543963201023 - - - - - - -
                  質量(g) 5200.0 - - - - - - -

                  ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト