(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,781円
税込単価
183,459円

【特長】・3周波交互発振で洗浄ムラを解消しました。・単周波発振でも使用できます...

詳細情報を確認する

  • 発振周波数(kHz):
    28/45/100
  • 槽容量(L):
    3.3
  • トラスココード:
    516-1452
  • JANコード:
    4543963201030
  • 質量(g):
    4400.0
  • 材質1:
    本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:ステンレス(SUS304)
  • 消費電力(VA):
    200
  • 電源(V):
    単相100
  • 排水バルブ:
    3/8インチボールバルブ

型番

VS-100-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

発振周波数(kHz)28/45/100槽容量(L)3.3
トラスココード516-1452JANコード4543963201030
質量(g)4400.0材質1本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:ステンレス(SUS304)
消費電力(VA)200電源(V)単相100
排水バルブ3/8インチボールバルブ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-100-3

1個

166,781( 183,459円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3周波交互発振で洗浄ムラを解消しました。
・単周波発振でも使用できます。
【用途】
・実験器具、ガラス器具の洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)の型番VS-100-3のページです。
型番VS-100-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)

    超音波洗浄器用バスケット

    超音波洗浄器用バスケット

      ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音

      ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音

        超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

        超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

          アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)

          アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)

            超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

            超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

              メーカー ヴェルヴォクリーア アズワン ヴェルヴォクリーア アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 166,781円 8,900円 122,650円 41,884円 4,700円 34,394円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   9日目~  
              発振周波数(kHz) 28/45/100 - 50 40 - -
              槽容量(L) 3.3 - 3.3 - - -
              トラスココード 516-1452 - 516-1703 - - -
              JANコード 4543963201030 - 4543963201016 - - -
              質量(g) 4400.0 - 5000.0 - - -

              ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト