(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動旋回ポスト型ジブクレーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動旋回ポスト型ジブクレーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,882円 ~ 94,375円
税込価格
70,270円 ~ 103,813円

【特長】・高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。・従...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ボディ:スチール

(i)ご注意

  • 吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
851-6247
9900.0
3~16

1個

63,882( 70,270円 )

4日目

1
851-6248
10700.0
6~22

1個

94,375( 103,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。
・従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。
・衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。
【用途】
・鉄板、形鋼の運搬作業。

(i)ご注意

  • 吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動旋回ポスト型ジブクレーン

電動旋回ポスト型ジブクレーン

    縦つりクランプ R型

    縦つりクランプ R型

      縦つり専用クランプ TL型

      縦つり専用クランプ TL型

        形鋼クランプ

        形鋼クランプ

          クランプ

          クランプ

            横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

            横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

              横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                縦つり専用クランプ S型

                縦つり専用クランプ S型

                  スクリューカムクランプ J型 PAT.

                  スクリューカムクランプ J型 PAT.

                    縦つり用軽量クランプ E型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                      コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                      コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                        ねじ式クランプ WF型

                        ねじ式クランプ WF型

                          ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                          ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                            メーカー 象印 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール 象印 日本クランプ 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール 象印 イーグル・クランプ
                            通常価格 63,882円 39,807円 58,666円 18,891円 57,791円 59,338円 61,201円 70,867円 13,172円 78,693円 13,704円 24,465円 41,924円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目~   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                            材質1 ボディ:スチール - - - ボディ:スチール - - - - - - - -

                            電動旋回ポスト型ジブクレーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました