(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浴室用換気扇 VFB-13AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

浴室用換気扇 VFB-13AS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,673円
税込単価
17,240円

【特長】・強制排気・自然給気可能タイプ・シャッター付・プルスイッチ式・2極ゴム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    13
  • 質量(g):
    1200.0
  • トラスココード:
    807-1255
  • JANコード:
    4904550315583

型番

VFB-13AS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ドレンチューブ付
  • 付属品:木ねじ(SUS305)4本
  • 本体カバー(色調):シルキーホワイト(マンセル5Y9.0/1.0)
  • 電源コード:ビニルキャブタイヤケーブル(3芯) 長さ1m プラグ同梱

特性表(単相100V)

型番羽根径
(cm)
消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VFB-13AS1366.51151182828.5

※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

メリット

快適換気のために、様々な工夫を満載。

<ヒヤリ水滴落下を改善>
図でもわかるように、換気扇のルーバーと埋込み部分をわずかに傾斜させて、本体をつたわってきた水滴をスムーズに室外へと排出する仕組みです。思わずヒヤリとする室内の水滴落下や、外壁に悪影響を及ぼす室外の水滴落下を改善する、東芝独自の設計方式です。
浴室用換気扇 VFB-13AS 仕様1
<音の静かなセレクトファン
運転時の空気の乱流を抑えることで、騒音を減少させた浴室用換気扇。羽根の形状と角度を変えたセレクトファンを搭載し、空気の流れが一段となめらかになりました。また、風量をアップして、しかも低騒音化を実現したことにより、浴室が静かで快適になります。
※28dB(50Hz時)
浴室用換気扇 VFB-13AS 仕様2
<浴室の状況に応じて使い分けできる、強制排気・自然給気可能タイプ>
給気口に開閉自在のダンパーを設け、冬期の冷気の浸入を防止します。
浴室用換気扇 VFB-13AS 仕様3

外形図

浴室用換気扇 VFB-13AS 外形図1

※適用木枠:10BKA

浴室用換気扇 VFB-13AS 外形図2

シャッター開閉寸法

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ換気扇電源(V)単相100
ハネ径(cm)13質量(g)1200.0
トラスココード807-1255JANコード4904550315583

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFB-13AS

1個

15,673( 17,240円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強制排気・自然給気可能タイプ
・シャッター付
・プルスイッチ式
・2極ゴムキャップ付き
【商品仕様】
・埋込寸法15.5×20.5cm角
・風圧式
・トラスココード:807-1255
・質量:1.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室用換気扇 VFB-13ASの型番VFB-13ASのページです。
型番VFB-13ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浴室用換気扇 VFB-13AS

浴室用換気扇 VFB-13AS

    浴室用換気扇 VFB-13AL

    浴室用換気扇 VFB-13AL

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

        東芝 一般換気扇(連動式)

        東芝 一般換気扇(連動式)

          東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

          東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

            東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

            東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

              東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

              東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

                東芝 空調換気扇

                東芝 空調換気扇

                  台所用換気扇

                  台所用換気扇

                    東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

                    東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

                      一般換気扇 VFH-25SP

                      一般換気扇 VFH-25SP

                        一般換気扇 VFH-30SD

                        一般換気扇 VFH-30SD

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

                            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                            通常価格 15,673円 15,763円 22,629円 17,137円 18,624円 15,799円 17,822円 38,496円 23,608円 21,028円 22,728円 24,716円 27,724円
                            通常出荷日 7日目   7日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            ハネ径(cm) 13 13 30 20 20 20 25 - 30 30 25 30 30
                            質量(g) 1200.0 1200.0 3000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2300.0 4300.0 3000.0 2900.0 2400.0 2800.0 3000.0
                            トラスココード 807-1255 807-1254 807-1273 807-1260 807-1272 807-1268 807-1269 807-1257 807-1264 807-1271 807-1262 807-1263 807-1265

                            浴室用換気扇 VFB-13ASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト