(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,687円 ~ 184,593円
税込価格
112,956円 ~ 203,052円

【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式です...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1750
  • 材質1:
    ●ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    ●No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台):
    800

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
450
129-8919
76000.0

1個

120,563( 132,619円 )

5日目

1200
600
129-8877
89000.0

1個

149,491( 164,440円 )

5日目

1500
450
130-0404
91000.0

1個

125,929( 138,522円 )

5日目

1500
600
130-0442
104000.0

1個

163,466( 179,813円 )

5日目

1800
450
129-8932
104000.0

1個

143,158( 157,474円 )

5日目

1800
600
130-0435
118000.0

1個

184,593( 203,052円 )

5日目

900
450
129-8908
62000.0

1個

102,687( 112,956円 )

5日目

900
600
129-7329
71000.0

1個

123,326( 135,659円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等
【材質】
・●ステンレス(SUS430)
・●No.4仕上

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

          食器棚

          食器棚

            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

              保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ステンレス扉仕様) LAシリーズ

              保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ステンレス扉仕様) LAシリーズ

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

                    ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

                    ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

                      収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

                      収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

                        一斗缶保管庫 (SUS304)

                        一斗缶保管庫 (SUS304)

                          ステンレス保管庫 VG-9060

                          ステンレス保管庫 VG-9060

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー マルゼン シンコー アズワン シンコー シンコー ケニス エスコ トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 102,687円 118,532円 118,950円 128,054円 113,783円 124,708円 76,180円 108,863円 59,231円 40,410円 145,112円 269,609円 214,631円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目   9日目   5日目   5日目   9日目~   6日目   当日出荷可能 13日目~   8日目  
                            高さ(mm) 1750 1750 1750 1750 1800 1750 950 1750 950 - 900 985 -
                            材質1 ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) - ●ステンレス(SUS430) - ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) - - - -
                            材質2 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 - ●No.4仕上 - ●No.4仕上 ●No.4仕上 - - - -
                            最大積載量(kg/台) 800 800 800 800 - 800 - 800 - - - - -

                            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました