(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,950円 ~ 206,538円  特別価格 
税込価格
130,845円 ~ 227,192円  特別価格 

【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です・耐震固定金具(6個)...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1750
  • 材質1:
    ●ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    ●No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台):
    800

(i)ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
450
129-7273
80000.0

1個

138,450円

116,907

( 128,598円 )

5日目

1200
600
130-0429
93000.0

1個

168,188円

142,017

( 156,219円 )

5日目

1500
450
129-5759
96000.0

1個

145,438( 159,982円 )

5日目

1500
600
129-5770
109000.0

1個

183,788円

155,190

( 170,709円 )

5日目

1800
450
130-0454
110000.0

1個

164,288円

138,724

( 152,596円 )

5日目

1800
600
129-8884
124000.0

1個

206,538円

174,400

( 191,840円 )

5日目

900
450
129-7245
65000.0

1個

118,950円

100,441

( 110,485円 )

5日目

900
600
130-0425
74000.0

1個

140,400円

118,553

( 130,408円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です
・耐震固定金具(6個)付です
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

          1030mm 収納庫(引き戸)

          1030mm 収納庫(引き戸)

            ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

            ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

              収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

              収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

                ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

                ガラス引違保管庫(幅1515㎜) G-535SS

                  収納庫(3枚引き戸)

                  収納庫(3枚引き戸)

                    ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

                    ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

                      一斗缶保管庫 (SUS304)

                      一斗缶保管庫 (SUS304)

                        収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                        収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                          食器棚

                          食器棚

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー エスコ ケニス エスコ ケニス エスコ ケニス トラスコ中山 エスコ マルゼン
                            通常価格 118,950円 128,054円 102,687円 118,532円 52,853円 40,410円 145,112円 79,976円 84,390円 75,381円 269,609円 63,154円 113,783円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 9日目~   13日目~   2日目   当日出荷可能 8日目  
                            高さ(mm) 1750 1750 1750 1750 1030 - 900 - 1030 - 985 1030 1800
                            材質1 ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) - - - - - - - - -
                            材質2 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 - - - - - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 800 800 800 800 - - - - - - - - -

                            ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト