(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161,906円
税込単価
178,097円

【特長】・超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。・プ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 商品種類:
    超音波ハンドピ-ス
  • トラスココード:
    515-3760
  • JANコード:
    4582154517031
  • 質量(g):
    175.000
  • 材質1:
    ●●
  • 外径(mm):
    29.0
  • 周波数(Hz):
    22.6
  • 全長(mm):
    139.0

型番

US55-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US55-21

1個

161,906( 178,097円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
・プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
・放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
・また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
【用途】
・金型の研磨仕上げに。
・非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに。
【商品仕様】
・専用コントローラー:UC550C
・振幅:45μm
・JANコード:4582154517031
・トラスココード:515-3760
・質量:175g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター 超音波ハンドピ-スの型番US55-21のページです。
型番US55-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

    “ロータリーハンドピース”

    “ロータリーハンドピース”

      スイングラスター アタッチメント

      スイングラスター アタッチメント

        ミニエイトスタンダードユニット

        ミニエイトスタンダードユニット

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

            電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

              電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

              電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                電動グラインダー ロータリー (一体形)

                電動グラインダー ロータリー (一体形)

                  ハンマー アタッチメント

                  ハンマー アタッチメント

                    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

                    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

                      ウラワミニター スイングヘッド

                      ウラワミニター スイングヘッド

                        6mm アタッチメント

                        6mm アタッチメント

                          90°アングル アタッチメント IC-300

                          90°アングル アタッチメント IC-300

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 161,906円 43,766円 56,054円 56,718円 46,420円 41,591円 44,404円 41,646円 52,459円 30,781円 55,577円 27,771円 34,837円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 関連品 本体 本体
                            商品種類 超音波ハンドピ-ス - - - - 一体型 一体型 一体型 - - - - -
                            トラスココード 515-3760 - - - - - - - - - 515-3832 - -
                            JANコード 4582154517031 - - - - - - - - - 4582154517185 - -
                            質量(g) 175.000 175.000 - - - 175(モーターコード含まず) 175(モーターコード含まず) 175(モーターコード含まず) - - 140 - -

                            ウラワミニター 超音波ハンドピ-スのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました