(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瓜生 ラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

瓜生 ラチェットレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,195円
税込単価
117,915円

【特長】・ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。【用途】・狭いスペース...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4
  • ホース取付口:
    PT1/4
  • 材質1:
    アルミ●鉄

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

型番

URW-12NA-24 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 狭いスペースの締付け作業に最適。角度付ヘッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。

規格表

瓜生 ラチェットレンチ 規格表1

※空気圧0.4MPa(Gauge)無負荷時のデータです。
最大トルク値は、ソフトジョイント締付け時の目安値です。

瓜生 ラチェットレンチ 規格表2

外形図

瓜生 ラチェットレンチ 外形図

頭部寸法

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)0.4ホース取付口PT1/4
トラスココード523-7637質量(g)2800.0
材質1アルミ●鉄W(mm)46
トルク範囲(N・m)78全長(mm)408
無負荷回転数(rpm)105空気消費量([[M3]]/min)0.7

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
W(mm)
トルク範囲(N・m)
全長(mm)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量([[M3]]/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

URW-12NA-24

523-7637
2800.0
46
78
408
105
0.7

1個

107,195( 117,915円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
【用途】
・狭いスペースの締付作業に。

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瓜生 ラチェットレンチの型番URW-12NA-24のページです。
型番URW-12NA-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瓜生 ラチェットレンチ

瓜生 ラチェットレンチ

    超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

    超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

          インパクトレンチNAW-1200

          インパクトレンチNAW-1200

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

              エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

              エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                  エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

                  エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

                    油中駆動インパクトレンチ  YD-600SW

                    油中駆動インパクトレンチ YD-600SW

                      コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                      コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                          メーカー 瓜生製作 ベッセル ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル ベッセル
                          通常価格 107,195円 106,482円 37,861円 85,977円 68,289円 78,610円 33,067円 125,402円 52,477円 41,974円 85,433円 123,677円
                          通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                          使用空気圧力(MPa) 0.4 0.6~0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6~0.8
                          ホース取付口 PT1/4 - - - - - - - - - Rc1/4 -
                          材質1 アルミ●鉄 - - - - - - - - - - -

                          瓜生 ラチェットレンチのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト