(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 無地板一つ穴  L50×W150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 無地板一つ穴 L50×W150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161円
税込単価
177円

【特長】・マーカーで自由に書ける、無地プレートです。【用途】・掛札等に【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • サイズ(長手)(mm):
    150
  • 粘着・テープ:
    無し

Loading...

製品仕様

型番縦(mm)横(mm)JANコードトラスココード質量材質
UP515-S501504977720005164113-439025gアクリル
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP515-S

1個

161( 177円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
【用途】
・掛札等に
【商品仕様】
・縦(mm):50
・横(mm):150
・穴あき
・JANコード:4977720005164
・トラスココード:113-4390
・質量:25g
【材質/仕上】
・アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

光 無地板一つ穴 L50×W150の型番UP515-Sのページです。
型番UP515-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 無地板一つ穴  L50×W150

光 無地板一つ穴 L50×W150

    光 無地板一つ穴  L70×W30

    光 無地板一つ穴 L70×W30

      光 無地板一つ穴  L140×W40

      光 無地板一つ穴 L140×W40

        光 無地板一つ穴  L120×W30

        光 無地板一つ穴 L120×W30

          光 無地板一つ穴  L80×W35

          光 無地板一つ穴 L80×W35

            EL143-N プレート 無地板

            EL143-N プレート 無地板

              サインプレート UP・CM(アクリル板)

              サインプレート UP・CM(アクリル板)

                メーカー アズワン アズワン
                通常価格 161円 86円 170円 150円 120円 362円 109円
                通常出荷日 2日目   4日目   4日目   2日目   4日目   5日目   7日目~  
                使用形体 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 貼る 貼る
                形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 横型
                サイズ(短手)(mm) 50 30 40 30 35 40 -
                サイズ(長手)(mm) 150 70 140 120 80 140 -
                粘着・テープ 無し 無し 無し 無し 無し 有り -

                光 無地板一つ穴 L50×W150のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました