(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円

【特長】・コンパクトでシンプルな構造なので比較的安価なためチョットした振動を必...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 質量(g):
    1100
  • トラスココード:
    852-3653
  • 材質1:
    ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 性能を持続するため、エアー配管部にルブリケータ(オイラー)を設置してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP335A

1個

50,000( 55,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでシンプルな構造なので比較的安価なためチョットした振動を必要とする場所に簡単に取付が可能です。
・エアー圧力の調整だけで振動力や振動数が可変できるため幅広い場所で使用できます。
【用途】
・運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。
・選別:スクリーンの振動源。
【商品仕様】
・遠心力(kN):0.94~2.27
・振動数(Hz):101~157
・振動数(Hz):101~157
・遠心力(kN):0.94~2.27
・水平始動空気圧力(MPa):0.03
・垂直始動空気圧力(MPa):0.23
・空気消費量(N[[M3]]/min):0.19~0.48
・JANコード:4562303290169
・トラスココード:852-3653
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・チューブコネクター
・マフラー

(i)ご注意

  • 性能を持続するため、エアー配管部にルブリケータ(オイラー)を設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータの型番UP335Aのページです。
型番UP335Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

    プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

    プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

      アクリルハッチ

      アクリルハッチ

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

          サンドブラストホース

          サンドブラストホース

            サンドブラスティングガン #16~#180適応

            サンドブラスティングガン #16~#180適応

              サンドブラスティングガン

              サンドブラスティングガン

                プチブラストマシン

                プチブラストマシン

                  プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                  プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                    サンドブラスト SG-106

                    サンドブラスト SG-106

                      エアフィルター SG-117

                      エアフィルター SG-117

                        サンドブラスト 交換部品

                        サンドブラスト 交換部品

                          SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                          SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                            メーカー エクセン ニッチュー ホーザン ニッチュー N.C.R.ゴム工業会社 エスコ エスコ ニッチュー ニッチュー ホーザン ホーザン ホーザン パオック
                            通常価格 50,000円 22,076円 8,613円 351,845円 9,599円 8,870円 10,970円 116,669円 11,720円 320円 8,509円 410円 23,784円
                            通常出荷日 4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 製品本体 関連部品 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 - 関連部品 - 製品本体
                            質量(g) 1100 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-3653 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -

                            エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました