(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平型スコヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平型スコヤー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
399,263円 295,734円
税込単価
439,189円 325,307円

【特長】・厳選された炭素工具鋼を使用しています。・使用面は精密研磨仕上げです。...

詳細情報を確認する

  • 精度(mm):
    JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)
  • JANコード:
    4520698004419
  • トラスココード:
    838-1271
  • 厚さ(mm):
    11
  • 幅(mm):
    65
  • 質量(g):
    14000.0
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SS400)
  • 形状:
    平型
  • 呼び寸法(mm):
    1500

型番

ULD-1500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULD-1500

1個

399,263円

295,734

( 325,307円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された炭素工具鋼を使用しています。
・使用面は精密研磨仕上げです。
【用途】
・2級品:一般作業用組み立て、製缶作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平型スコヤーの型番ULD-1500のページです。
型番ULD-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平型スコヤー

平型スコヤー

    台付スコヤー

    台付スコヤー

      鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

      鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

        トラスコ中山 台付スコヤ

        トラスコ中山 台付スコヤ

          鋼製ストレートエッジ(平型)

          鋼製ストレートエッジ(平型)

            ベベル型ストレートエッヂB級

            ベベル型ストレートエッヂB級

              目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

              目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

                鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

                鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

                  平型スコヤ ユニセイキ

                  平型スコヤ ユニセイキ

                    平型スコヤー 焼なし  

                    平型スコヤー 焼なし  

                      理研 普通形ストレートエッジ

                      理研 普通形ストレートエッジ

                        理研 ベベル形ストレートエッジ

                        理研 ベベル形ストレートエッジ

                          鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)

                          鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ トラスコ中山 ユニセイキ ユニセイキ 新潟精機(SK) ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 理研計測器 理研計測器 ユニセイキ
                            通常価格 399,263円 444,751円 9,326円 14,341円 9,999円 25,715円 27,656円 29,333円 14,312円 3,741円 4,573円 5,010円 19,532円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   35日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   1日目~  
                            精度(mm) JIS 2級(2級±(20+L/10)μm) JIS 2級(2級±(20+L/10)μm) - JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当 - - - - - - - - -
                            JANコード 4520698004419 4520698002187 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-1271 838-1267 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 11 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 65 - - - - - - - - - - - -

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました