(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ UC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クランプ UC型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,200円 ~ 34,500円
税込価格
34,320円 ~ 37,950円

【特長】・簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。【用途】・U字溝やL型ブロックの...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
851-6231
3800.0

1個

31,200( 34,320円 )

4日目

0.2
851-6232
4100.0

1個

34,500( 37,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
【用途】
・U字溝やL型ブロックの吊り上げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ UC型

クランプ UC型

    コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

    コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

      クランプ LC型

      クランプ LC型

        形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

        形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

          水平吊りクランプ

          水平吊りクランプ

            木材クランプ

            木材クランプ

              コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

              コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

                石材クランプ

                石材クランプ

                  縦つり専用クランプ ASTL型

                  縦つり専用クランプ ASTL型

                    横吊クランプ(ロックハンドル式)

                    横吊クランプ(ロックハンドル式)

                      横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                      横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                        横つり用クランプ VAR型

                        横つり用クランプ VAR型

                          スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                          スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                            メーカー 日本クランプ スーパーツール 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スリーエッチ スーパーツール スリーエッチ 日本クランプ スーパーツール 象印 イーグル・クランプ スーパーツール
                            通常価格 31,200円 13,920円 73,866円 43,006円 36,398円 29,652円 17,683円 32,000円 66,715円 22,313円 50,291円 57,263円 22,778円
                            通常出荷日 4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目  

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました