(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,616円
税込単価
56,778円

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    Rp1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~460
  • トラスココード:
    732-1899
  • 質量(g):
    230.000
  • 材質1:
    接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
  • ノズル径(mm):
    2.0
  • 最大パターン開き(mm):
    φ90

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番

UA-6R-2.0X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA-6R-2.0X

1個

51,616( 56,778円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液通路ステンレス仕様で、食品関係や、侵食性のある液体でも使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・エアーホース2本使用です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
・継手は付いておりません。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)の型番UA-6R-2.0Xのページです。
型番UA-6R-2.0Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)

扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)

    扶桑 ルミナガン UA-6R-1.3X型 φ1.3 (接液部ステンレス)

    扶桑 ルミナガン UA-6R-1.3X型 φ1.3 (接液部ステンレス)

      扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)

      扶桑 ルミナガン UA-6N-0.5X型 φ0.5(エアキャップSUS)

        扶桑 ルミナガン UA-6N-1.0X型 φ1.0(エアキャップSUS)

        扶桑 ルミナガン UA-6N-1.0X型 φ1.0(エアキャップSUS)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-2.0X型

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-2.0X型

                      扶桑 ルミナガン UA-6N-1.3X型 φ1.3(エアキャップSUS)

                      扶桑 ルミナガン UA-6N-1.3X型 φ1.3(エアキャップSUS)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-0.5X型

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-0.5X型

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 51,616円 51,616円 57,896円 57,896円 64,015円 72,247円 64,892円 69,700円 61,064円 59,895円 57,896円 61,454円 60,675円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目   8日目   8日目  
                            取付口(エア・液体) Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~460 0~300 :0~54 0~160 0~230 0~570 0~64 0~200 0~200 0~570 0~300 0~62 0~390
                            トラスココード 732-1899 732-1881 732-1821 732-1830 732-1694 732-1678 732-1686 732-1651 732-1490 732-1511 732-1848 732-1481 732-1503
                            質量(g) 230.000 230.000 250.000 250.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 250.000 240.000 240.000
                            材質1 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 バネ・継手:SUS304●その他:SUS303 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム 接液部:SUS303●その他:黄銅クローム

                            扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました