(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ロータリーハンドピース”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UA13A-21
“ロータリーハンドピース” マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,766円
税込単価
48,143円

【特長】・人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。・先端工具の交換はリ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    144.5
  • グリップ径(mm):
    27.5
  • 質量(g):
    175.000

型番

UA13A-21 解除

Loading...

商品情報を表示

UA13A-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
トラスココード
JANコード
最大トルク(N・cm)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA13A-21

3500~35000
515-3689
4582154517055
5.4
-

1個

43,766( 48,143円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
・先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
・使いやすい小型軽量タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“ロータリーハンドピース”の型番UA13A-21のページです。
型番UA13A-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ロータリーハンドピース”

“ロータリーハンドピース”

    電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

    電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

      電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

      電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

        電動グラインダー ロータリー (一体形)

        電動グラインダー ロータリー (一体形)

          スイングラスター アタッチメント

          スイングラスター アタッチメント

            ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

            ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                ミニエイトスタンダードユニット

                ミニエイトスタンダードユニット

                  ハンマー アタッチメント

                  ハンマー アタッチメント

                    エレクターE-max スタンダードモータ

                    エレクターE-max スタンダードモータ

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                        スターP30 ハンドピース

                        スターP30 ハンドピース

                          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ
                            通常価格 43,766円 44,404円 41,591円 41,646円 56,054円 161,906円 46,420円 56,718円 52,459円 71,021円 23,228円 24,974円 44,241円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目  
                            全長(mm) 144.5 - - - 87 - 85.4 - - - 150 143 -
                            グリップ径(mm) 27.5 - - - 17.5 - 15 - - - 26 25 -
                            質量(g) 175.000 175(モーターコード含まず) 175(モーターコード含まず) 175(モーターコード含まず) - 175.000 - - - - - - -

                            “ロータリーハンドピース”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UA12A-21
                            UA14A-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            トラスココード JANコード 最大トルク(N・cm) 材質1

                            48,234円

                            ( 53,057円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2000~20000515-367145821545170486.5●●

                            43,998円

                            ( 48,398円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4500~45000515-369745821545170624.4-

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました