(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターピーソフトメッシュシート グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ターピーソフトメッシュシート グリーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,913円 ~ 7,922円
税込価格
3,204円 ~ 8,714円

【特長】・風合いがしなやかで、軽くて作業性に優れます・焼却処理時、有害なダイオ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 仕様3:
    ・色:グリーン・引張強度:縦680N/3cm、横590N/3cm・厚さ(mm):約0.52・消防法で定められた防災物品・目合い(網目の大きさ):1mm・伸度:縦17%、横28%・引裂伸度:縦300N、横300N・重量:114g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリプロピレン・周囲ロープ:ポリプロピレン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

TSM1836-GN【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):3.6
・ハトメ数(個):24
・ハトメピッチ(cm):45
・JANコード:4962074500182
・トラスココード:868-4495
・質量:0.73kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
TSM1834GN【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):3.4
・ハトメ数(個):34
・ハトメピッチ(cm):30
・JANコード:4962074500175
・トラスココード:868-4494
・質量:0.69kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
TSM3654-GN【商品仕様】
・幅(m):約3.6
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):40
・ハトメピッチ(cm):45
・JANコード:4962074500212
・トラスココード:868-4498
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
TSM1851GN【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):5.1
・ハトメ数(個):46
・ハトメピッチ(cm):30
・JANコード:4962074500199
・トラスココード:868-4496
・質量:1.04kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
TSM1854-GN【商品仕様】
・幅(m):約1.8
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):32
・ハトメピッチ(cm):45
・JANコード:4962074500205
・トラスココード:868-4497
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962074500175
868-4494
690.0
・幅(m):約1.8・長さ(m):3.4・ハトメ数(個):34・ハトメピッチ(cm):30・JANコード:4962074500175・トラスココード:868-4494・質量:0.69kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)

15個

2,913( 3,204円 )

1日目

4962074500182
868-4495
730.0
・幅(m):約1.8・長さ(m):3.6・ハトメ数(個):24・ハトメピッチ(cm):45・JANコード:4962074500182・トラスココード:868-4495・質量:0.73kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)

15個

2,967( 3,264円 )

4日目

4962074500199
868-4496
1040.0
・幅(m):約1.8・長さ(m):5.1・ハトメ数(個):46・ハトメピッチ(cm):30・JANコード:4962074500199・トラスココード:868-4496・質量:1.04kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)

1個

3,924( 4,316円 )

1日目

4962074500205
868-4497
1100.0
・幅(m):約1.8・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):32・ハトメピッチ(cm):45・JANコード:4962074500205・トラスココード:868-4497・質量:1.1kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:9.5mm)

1個

4,118( 4,530円 )

5日目

4962074500212
868-4498
2200.0
・幅(m):約3.6・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):40・ハトメピッチ(cm):45・JANコード:4962074500212・トラスココード:868-4498・質量:2.2kg
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)

5個

7,922( 8,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風合いがしなやかで、軽くて作業性に優れます
・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません
【用途】
・建築工事養生
・塗装工事用(飛散防止)
・粉じん、ホコリ除け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターピーソフトメッシュシート グリーン

ターピーソフトメッシュシート グリーン

    PE防炎シート 白コンパクト

    PE防炎シート 白コンパクト

      PE防炎シート大たたみ白

      PE防炎シート大たたみ白

        軽量防炎メッシュシート

        軽量防炎メッシュシート

          Jクリスタルシート

          Jクリスタルシート

            ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

            ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

              ポリエチレン透明糸入りシート

              ポリエチレン透明糸入りシート

                メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク ミスミ
                通常価格 2,913円 4,774円 3,795円 2,839円 649円 15,340円 2,754円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                材質1 本体:ポリプロピレン シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE) - - - -
                材質2 ハトメ:アルミニウム ハトメ:アルミニウム ハトメ:アルミニウム - - - -
                材質3 周囲ロープ:ポリプロピレン 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) - - - -
                仕様3 ・色:グリーン・引張強度:縦680N/3cm、横590N/3cm・厚さ(mm):約0.52・消防法で定められた防災物品・目合い(網目の大きさ):1mm・伸度:縦17%、横28%・引裂伸度:縦300N、横300N・重量:114g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリプロピレン・周囲ロープ:ポリプロピレン ・色:ホワイト・引張強度:縦645N/3cm 横639N/3cm・引裂強度:縦230N、横205N・厚さ(mm):約0.30・伸度:縦16%、横16%・重量:188g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリエチレン・周囲ロープ:ポリプロピレン ・色:ホワイト・引張強度:縦645N/3cm 横639N/3cm・引裂強度:縦230N、横205N・厚さ(mm):約0.30・伸度:縦16%、横16%・重量:188g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリエチレン・周囲ロープ:ポリプロピレン - 【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径12mm)・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) - -

                ターピーソフトメッシュシート グリーンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました