(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,622円
税込単価
9,484円

【特長】・超精密ピンセットです。・非磁性・耐酸性です。【用途】・多種多様な小物...

詳細情報を確認する

Loading...


TS-3-S
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-3-S

10

1個

8,622( 9,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超精密ピンセットです。
・非磁性・耐酸性です。
【用途】
・多種多様な小物の保持に。
【商品仕様】
・全長(mm):120
・先端幅(mm):0.2
・幅(mm):10
・先端:直型
・JANコード:4962537522300
・トラスココード:828-3873
・質量:14g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120の型番TS-3-Sのページです。
型番TS-3-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

    KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

    KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

      120mm 精密用ピンセット

      120mm 精密用ピンセット

        0.25x120mm/ 3  精密用ピンセット(ステンレス製)

        0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)

          メーカー KEIBA KEIBA エスコ エスコ
          通常価格 8,622円 7,837円 1,650円 2,240円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

          KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました