(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・吸引式ヘアーブラシ「ヘアー取るミング」専用のヘアーブラシです。・ブラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    105-9830
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    ベース部:ABS
  • 材質2:
    ブラシピン:SUS

(i)ご注意

  • 各作業者がマイブラシとして使用する場合、作業者数分のヘアーブラシが必要となります。

型番

TR-H-02-001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-H-02-001

2個

2,500( 2,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引式ヘアーブラシ「ヘアー取るミング」専用のヘアーブラシです。
・ブラシピン部は金属製のため、金属探知機に反応します。
・取り付け、取り外しは簡単に行えます。
【商品仕様】
・交換用ヘアーブラシ
・ヘアー取るミング専用部品
・トラスココード:105-9830
・質量:35g
【材質/仕上】
・ベース部:ABS
・ブラシピン:SUS

(i)ご注意

  • 各作業者がマイブラシとして使用する場合、作業者数分のヘアーブラシが必要となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシの型番TR-H-02-001のページです。
型番TR-H-02-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ

三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ

    毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

    毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

      小型HEPAユニット

      小型HEPAユニット

        ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

        ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

          毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

          毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

            クリーンフィルターユニット

            クリーンフィルターユニット

              クリーンファンユニット SFAシリーズ

              クリーンファンユニット SFAシリーズ

                静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R)ワイパー ミトンタイプ

                静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R)ワイパー ミトンタイプ

                  防水すきまテープ

                  防水すきまテープ

                    日本無機 パスボックス PPBシリーズ

                    日本無機 パスボックス PPBシリーズ

                      クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                      クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                        AS ピュアスペース01 PS01-AD

                        AS ピュアスペース01 PS01-AD

                          集塵式除電エアーガンブース

                          集塵式除電エアーガンブース

                            メーカー 三共空調 三共空調 アズワン アズワン 三共空調 日本エアーテック SUS アズワン アズワン 日本無機 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,500円 2,485円 52,886円 99,960円 14,776円 234,505円 84,878円 1,738円 4,594円 250,684円 30,618円 35,410円 112,088円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   7日目   9日目   1日目   1日目   11日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 除塵装置 除塵装置 関連商品 クリーンブース 除塵装置 - 関連商品 クリーンブース クリーンブース フィルターユニット クリーンルーム用集塵機
                            その他 オプション オプション - - オプション - - - - - - - -
                            トラスココード 105-9830 460-0461 - - 460-0479 - - - - - - - -
                            質量(g) 35.000 180.000 - - 130.000 - - - - - - - -
                            材質1 ベース部:ABS - - - - - - - - - - - -

                            三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました