(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPタンク用ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPタンク用ホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,319円
税込単価
12,451円

【特長】・TPタンクシリーズ専用ホルダーです。・TPタンクを上から入れられるた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 詳細タイプ:
    ホルダー
  • トラスココード:
    127-9038
  • 質量(g):
    340.000
  • 外形寸法(mm)奥行:
    110
  • 外形寸法(mm)高さ:
    120
  • 外形寸法(mm)幅:
    79

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-HO

1個

11,319( 12,451円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TPタンクシリーズ専用ホルダーです。
・TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。
・ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPタンク用ホルダーの型番TP-HOのページです。
型番TP-HOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPタンク用ホルダー

TPタンク用ホルダー

    スギコ 大型深型角キッチンポット

    スギコ 大型深型角キッチンポット

      ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

      ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

        ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

        ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

          ステンレス角タンク

          ステンレス角タンク

            日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

            日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

                透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

                  サンペールS#6 本体/フタ 白

                  サンペールS#6 本体/フタ 白

                    メーカー ユニコントロールズ SUGICO MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) トラスコ中山 MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) 三甲
                    通常価格 11,319円 125,975円 75,553円 50,797円 2,757円 52,760円 43,066円 37,681円 238円
                    通常出荷日 4日目   4日目   12日目~   11日目~   1日目~   12日目   16日目   7日目   8日目  
                    商品タイプ 関連品 タンク タンク 密閉タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク -
                    材質 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 -
                    詳細タイプ ホルダー - - - - - - - -
                    トラスココード 127-9038 - - - - - - - -
                    質量(g) 340.000 - - - - - - - -

                    TPタンク用ホルダーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました