(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,140円
税込単価
13,354円

【特長】・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。・胴部材質 ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    コバルトハイスM42

(i)ご注意

  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

型番

TOPBIM32X4X4115-4 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
適合機種
トラスココード
山数
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOPBIM32X4X4115-4

ハンドソー用のこ刃
アマダH-350SA・HA-300・HFA-300
826-6077
4
4115
34
1080.000

5個

12,140( 13,354円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
・胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
・軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
・H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチが最適。
・あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
【材質】
・コバルトハイスM42

(i)ご注意

  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)の型番TOPBIM32X4X4115-4のページです。
型番TOPBIM32X4X4115-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)

カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)

    カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)

    カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)

      カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

      カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

        バンドソー用ノコ刃 SBNF

        バンドソー用ノコ刃 SBNF

          バンドソー用ノコ刃 SBBM

          バンドソー用ノコ刃 SBBM

            充電バンドソー“H60 Eco”(18V)電池パック・充電器

            充電バンドソー“H60 Eco”(18V)電池パック・充電器

              斬鉄帯鋸盤 BS-23

              斬鉄帯鋸盤 BS-23

                ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                  バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                  バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                    ロータリーバンドソー CB12VA2

                    ロータリーバンドソー CB12VA2

                      メーカー フナソー フナソー フナソー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 アサダ ミスターマイスター フナソー ホーザン HiKOKI(旧日立工機)
                      通常価格 12,140円 16,793円 10,314円 1,383円 4,145円 11,000円 342,234円 2,491円 429円 64,555円
                      通常出荷日 8日目   8日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目~   2日目~   1日目  
                      材質1 コバルトハイスM42 コバルトハイスM42 コバルトハイスM42 - - - - コバルト入りバイメタル - -

                      カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました