(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX LEDライト TK22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX LEDライト TK22

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,247円
税込単価
9,072円

【特長】・明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。・メモリー機能搭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    約150
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870302690
  • 質量(g):
    157.000
  • トラスココード:
    819-3763
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    40
  • 照射距離(m):
    275
  • 色:
  • 全長(mm):
    147
  • 保護等級:
    IP68(防水、防塵)
  • 明るさ(lm):
    920
  • 電源(V):
    リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
  • 使用電池:
    リチウム電池CR123A 3V(2個)別売

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK22

1個

8,247( 9,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
・メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
・明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
・メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDライト TK22の型番TK22のページです。
型番TK22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX LEDライト TK22

FENIX LEDライト TK22

    充電式高出力LEDライト"UT-618R"

    充電式高出力LEDライト"UT-618R"

      充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

      充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

        SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

        SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

          LEDライト G2X-D

          LEDライト G2X-D

            ハンディライト E1B-MV

            ハンディライト E1B-MV

              SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

              SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

                SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

                SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

                    LED防爆型ミニライト・プラス

                    LED防爆型ミニライト・プラス

                      メーカー FENIXLIGHT GENTOS GENTOS SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SIGHTRON ハタヤリミテッド
                      通常価格 8,247円 42,940円 22,742円 19,094円 16,548円 32,120円 54,379円 18,356円 4,000円 21,980円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ LED型 - - - LED型 - - - - LED型
                      種類 ハンディタイプ - - - ハンディタイプ - - - - ストラップタイプ
                      特殊用途 その他 - - - - - - - - 防爆
                      最大点灯時間(h) 約150 約3時間(Ultimateモード時) 約2時間(Maxモード時・充電池使用時) 2時間 2時間(強)45時間(弱) 1.25時間 - 2時間(強)45時間(弱) 4 12
                      電源 充電池 充電池 - 充電池 特殊 充電池 充電池 充電池 - 乾電池単3

                      FENIX LEDライト TK22のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました