(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・シンプルな温湿度計です。【用途】・家庭菜園やベランダにつくった温室、...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • トラスココード:
    857-8230
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-100

1個

3,300( 3,630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな温湿度計です。
【用途】
・家庭菜園やベランダにつくった温室、緑あふれる生活のための温湿度計です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所の型番TH-100のページです。
型番TH-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

    Φ100温湿度計

    Φ100温湿度計

      ファミリー温湿度計

      ファミリー温湿度計

        パルマ2型湿度計

        パルマ2型湿度計

          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

            熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

            熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

              SK-1260指示計のみ

              SK-1260指示計のみ

                環境管理温・湿度計 屋内用

                環境管理温・湿度計 屋内用

                  温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                  温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                    冷蔵庫用温度計ポリス

                    冷蔵庫用温度計ポリス

                      デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

                      デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                          大型木製寒暖計

                          大型木製寒暖計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 T&D 佐藤計量器製作所 ドリテック 熱研 佐藤計量器製作所
                            通常価格 3,300円 3,300円 4,000円 11,732円 15,881円 4,500円 21,259円 3,241円 37,655円 5,317円 2,492円 6,060円 4,390円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   7日目   2日目   6日目   7日目  
                            測定温度範囲(℃) -30~50 -30~50 -30~50 -10~50 - - サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 - 0~50 - - -50.0~+70.0 -40~50
                            測定湿度範囲(%RH) 10~90 10~90 20~100 20~99 - - - - 10~95 - 10~99 - -
                            トラスココード 857-8230 805-1091 805-1267 805-1168 805-1192 - 805-1194 - - - - - -
                            質量(g) 62.000 62.000 260 100.000 255.000 - 200 - - - - - -
                            材質1 本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板) 本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板) - - - - - - - - - - -

                            Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました