(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度卓上式グラフィック温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度卓上式グラフィック温湿度計

通常単価(税別)
35,000円
税込単価
38,500円

【特長】・卓上式タイプの壁掛式温湿度計です。・過去12週間分のグラフ表示機能付...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -10~+60 / -10~+60℃
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • JANコード:
    4029547010637
  • トラスココード:
    773-6894
  • 質量(g):
    240.000
  • 奥行(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    185
  • 電源(V):
    単3乾電池×4本(付属)
  • 温度表示範囲(℃):
    -10~+60
  • 湿度表示範囲(%RH):
    0~100
  • 測定項目:
    温度・湿度

型番

TESTO623 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO623

1個

35,000( 38,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上式タイプの壁掛式温湿度計です。
・過去12週間分のグラフ表示機能付です。
【用途】
・室内空気品質計測、クリーンルーム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度卓上式グラフィック温湿度計の型番TESTO623のページです。
型番TESTO623に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度卓上式グラフィック温湿度計

高精度卓上式グラフィック温湿度計

    高精度卓上式温湿度・気圧計

    高精度卓上式温湿度・気圧計

      卓上式/壁掛式温湿度計

      卓上式/壁掛式温湿度計

        ファミリー温湿度計

        ファミリー温湿度計

          パルマ2型湿度計

          パルマ2型湿度計

            ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

            ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

                アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

                  テストー 卓上式温湿度計

                  テストー 卓上式温湿度計

                    アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                    アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                      高精度放射温度計

                      高精度放射温度計

                        温湿度計 TT492

                        温湿度計 TT492

                          O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

                          O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

                            メーカー テストー テストー テストー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 熱研 T&D 佐藤計量器製作所 テストー エー・アンド・デイ 堀場製作所 タニタ ドリテック
                            通常価格 35,000円 51,515円 16,103円 4,000円 11,732円 6,060円 37,655円 2,600円 15,039円 3,400円 48,299円 3,294円 1,294円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   6日目   1日目   7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            測定温度範囲(℃) -10~+60 / -10~+60℃ -10~60 / -10~+60℃ -10~70 -30~50 -10~50 -50.0~+70.0 0~50 - - 0〜50 -50~500 - -9.9~50.0
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - - - 0.1 - - 0.1 0.1(0.0-199.9) - -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 0~100 2~98 20~100 20~99 - 10~95 - - 20〜90 - - 10~99
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 0.1 0.1 - - - 1 - - 1 - - -
                            JANコード 4029547010637 4029547010620 4029547000331 - - - - - - - - - -

                            高精度卓上式グラフィック温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました