(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度卓上式温湿度・気圧計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度卓上式温湿度・気圧計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,515円
税込単価
56,667円

【特長】・卓上式タイプの壁掛式温湿度、気圧計です。【用途】・室内空気品質計測、...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -10~60 / -10~+60℃
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • JANコード:
    4029547010620
  • トラスココード:
    773-6908
  • 質量(g):
    240.000
  • 奥行(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    185
  • 電源(V):
    単3乾電池×4個(付属)
  • 測定項目:
    温度、湿度、気圧

型番

TESTO622 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

testo 622は気体温度、相対湿度、気圧が一目でわかる、高精度の卓上式温湿度計です。雰囲気の測定値が大型ディスプレイに常時表示されるので、特に校正室や実験室、クリーンルームに最適です。

仕様

高精度卓上式温湿度・気圧計 外観画像
温度(NTCサーミスタ)
  • 測定範囲: -10 ~ +60 ℃
  • 精度±1digit: ±0.4 ℃
湿度(静電容量式)
  • 測定範囲: 0 ~ 100% rH
  • 精度±1digit:
    ±2 %rH(25 ℃時・10 ~ 90% rH)
    ±3 %rH(その他の範囲)
気圧(絶対圧)
  • 測定範囲: 300 ~ 1200 hPa
  • 精度±1digit: 3 hPa
分解能: 0.1 hPa
露点演算
アラーム付き

使用方法・使用事例

使用事例

高精度卓上式温湿度・気圧計 使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO622

1個

51,515( 56,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上式タイプの壁掛式温湿度、気圧計です。
【用途】
・室内空気品質計測、クリーンルーム。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度卓上式温湿度・気圧計の型番TESTO622のページです。
型番TESTO622に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度卓上式温湿度・気圧計

高精度卓上式温湿度・気圧計

    高精度卓上式グラフィック温湿度計

    高精度卓上式グラフィック温湿度計

      卓上式/壁掛式温湿度計

      卓上式/壁掛式温湿度計

        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

          高精度放射温度計

          高精度放射温度計

            冷蔵庫用温度計ポリス

            冷蔵庫用温度計ポリス

              テストー 卓上式温湿度計

              テストー 卓上式温湿度計

                アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

                アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

                  パルマ2型湿度計

                  パルマ2型湿度計

                    HN-CHシリーズ用温湿度センサ

                    HN-CHシリーズ用温湿度センサ

                      ファミリー温湿度計

                      ファミリー温湿度計

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                          カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                          カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                            メーカー テストー テストー テストー T&D 堀場製作所 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 チノー 佐藤計量器製作所 熱研 三商
                            通常価格 51,515円 35,000円 16,103円 37,655円 48,299円 5,317円 15,039円 2,600円 11,732円 11,067円 4,000円 6,060円 12,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目   7日目   7日目   10日目~   7日目   6日目   2日目  
                            測定温度範囲(℃) -10~60 / -10~+60℃ -10~+60 / -10~+60℃ -10~70 0~50 -50~500 - - - -10~50 -10~50 -30~50 -50.0~+70.0 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1(0.0-199.9) - - - - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 0~100 2~98 10~95 - - - - 20~99 0~100 20~100 - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 0.1 0.1 1 - - - - - - - - -
                            JANコード 4029547010620 4029547010637 4029547000331 - - - - - - - - - -

                            高精度卓上式温湿度・気圧計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました