(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,835円
税込単価
19,619円

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    8
  • 表面布カラー:
  • 材質1:
    芯:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    126×23
  • 材質2:
    表面布:ナイロン

型番

TBSE8TX2M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)8全長(m)2
表面布カラートラスココード851-9216
質量(g)3900.0材質1芯:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ126×23材質2表面布:ナイロン

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSE8TX2M

2
851-9216
3900.0

1個

17,835( 19,619円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用の型番TBSE8TX2Mのページです。
型番TBSE8TX2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

    ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

    ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

          ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

          ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

              ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

              ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

                ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

                ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

                  ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

                  ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

                    ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

                    ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

                      ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

                      ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

                        ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

                        ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

                          ラウンドスリングソフト E形(両端アイタイプ)

                          ラウンドスリングソフト E形(両端アイタイプ)

                            メーカー テザック テザック テザック テザック テザック テザック 田村総業 シライ シライ シライ シライ 田村総業 テザック
                            通常価格 17,835円 10,984円 38,776円 73,900円 61,473円 85,202円 5,514円 6,000円 8,077円 11,513円 3,000円 3,438円 1,894円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   11日目~   12日目~   15日目~   11日目   1日目~   7日目   7日目   9日目   7日目   1日目~   1日目~  
                            最大使用荷重(t) 8 5 10 13 16 18 2 3.2 5 6.3 1.6 1 -
                            表面布カラー 深緑 深緑 深緑 深緑 - - - - - - -
                            材質1 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル - - - - - - 芯:ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 126×23 91×21 129×28 170×32 200×33 210×34 - - - - - - -
                            材質2 表面布:ナイロン 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル - - - - - - 表面布:ナイロン

                            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト