(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクアダプター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,610円 ~ 69,497円
税込価格
35,871円 ~ 76,447円

【特長】・スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 種類:
    トルクアダプター

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8/M10兼用
819-5601
4580269145019
90.0
118
7.5
6
1/2
10

1個

32,610( 35,871円 )

1日目

M12
819-5602
4580269145026
110.0
118
9
8
1/2
10

1個

33,527( 36,880円 )

1日目

M16
819-5603
4580269145033
150.0
138
12
10
1/2
10

1個

34,750( 38,225円 )

1日目

M20
819-5604
4580269145040
200.0
137
14
12
1/2
10

1個

36,276( 39,904円 )

1日目

M24
819-5605
4580269145057
240.0
140
16.5
14
1/2
10

1個

37,502( 41,252円 )

1日目

M30
819-5606
4580269145064
470.0
152
21
17
3/4
10

1個

49,730( 54,703円 )

1日目

M36
819-5607
4580269145071
1080.0
192
26
22
1
10

1個

57,066( 62,773円 )

1日目

M42
819-5608
4580269145088
1220.0
215
29
24
1
10

1個

65,625( 72,188円 )

1日目

M48
819-5609
4580269145095
2000.0
228
32.5
27
1
10

1個

69,497( 76,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。
・締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。
・長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクアダプター

トルクアダプター

    ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具

    ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具

      ドアスティックフック

      ドアスティックフック

        パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

        パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

          溶接式パワーポイント

          溶接式パワーポイント

            ロック式アイボルトMネジスライド

            ロック式アイボルトMネジスライド

              スターポイント(VRS型回転アイボルト)

              スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                パワーポイントスイベル

                パワーポイントスイベル

                  バケットフックAWH型

                  バケットフックAWH型

                    キー付きアイポイント

                    キー付きアイポイント

                      クロスビーハンドルフック

                      クロスビーハンドルフック

                        エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                        エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                          クロスビー クロスビー"マスターリンク"

                          クロスビー クロスビー"マスターリンク"

                            メーカー RUD マーテック ベルク RUD RUD クロスビー コンドーテック RUD コンドーテック コンドーテック クロスビー RUD クロスビー
                            通常価格 32,610円 923円 777円 26,857円 21,438円 22,526円 16,176円 21,205円 17,445円 6,995円 242,563円 36,901円 8,492円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   10日目~   4日目~   10日目   10日目   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 - アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト フック アイボルト - フック その他
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            種類 トルクアダプター - - - - - - - - - - - -

                            トルクアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました