(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,033円
税込単価
15,436円

【特長】・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    0.75
  • ベルト幅(mm):
    50
  • ベルト厚み(mm):
    1.9
  • トラスココード:
    851-8336
  • JANコード:
    4900349561001
  • 質量(g):
    1680.0
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス
  • ベルト長さ(m)巻取側:
    5
  • べルト長さ(m)固定側:
    1

(i)ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

型番

T30E-010-050A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプベルトスリング最大使用荷重(t)0.75
ベルト幅(mm)50ベルト厚み(mm)1.9
トラスココード851-8336JANコード4900349561001
質量(g)1680.0材質1ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス
ベルト長さ(m)巻取側5べルト長さ(m)固定側1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T30E-010-050A

1個

14,033( 15,436円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
・防錆性・耐食性に優れているステンレス製金具を使用しています。
【用途】
・軽負荷用から重量物までしっかり固定。

(i)ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプの型番T30E-010-050Aのページです。
型番T30E-010-050Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

      TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

      TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

        補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

        補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

          補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

          補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

            補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)

            補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)

              補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

              補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

                補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

                補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

                  TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

                  TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

                    シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

                    シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

                      ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                      ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                        メーカー テザック テザック テザック シライ シライ シライ シライ シライ テザック シライ テザック
                        通常価格 14,033円 21,596円 1,050円 1,945円 844円 940円 1,134円 1,134円 23,869円 32,296円 14,687円
                        通常出荷日 5日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   11日目  
                        商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング
                        最大使用荷重(t) 0.75 2.5 0.025 - - - - - 2.5 10.0 0.475
                        ベルト幅(mm) 50 75 18 - - - - - 75 250 50
                        ベルト厚み(mm) 1.9 4.7 0.8 - - - - - 4.7 10~11 1.9
                        トラスココード 851-8336 793-1611 792-8556 - - - - - 793-1620 - 851-8337

                        ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト