(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【商品仕様】・全長(mm):120・直径(mm):φ13・直径(mm):φ13...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    A型
  • 適応こて:
    HP-150
  • 適応出力(W):
    110
  • こて先長さ(mm):
    20

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-13A

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm):120
・直径(mm):φ13
・直径(mm):φ13
・全長(mm):120
・HP-150用替え銅こて先
・JANコード:4975205550468
・トラスココード:849-8195
・質量:135g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替銅こて先φ13(HP-150用)の型番T-13Aのページです。
型番T-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

    グット 替銅こて先φ16(HP-200用)

    グット 替銅こて先φ16(HP-200用)

      グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

      グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

          グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

          グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

              グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

              グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

                グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

                グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

                  グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                  グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                    グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 2C型窪み RX-802ASPH用

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                            通常価格 2,300円 2,915円 4,800円 650円 2,500円 750円 842円 1,600円 751円 3,200円 700円 750円 650円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   8日目   1日目   8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   8日目   8日目   9日目  
                            こて先形状 A型 A型 A型 BC/C型 BC/C型 A型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BCM/CM型 A型 BC/C型 A型
                            適応こて HP-150 HP-200 HP-300 - RX-80GASPH - - RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS - RX-80GASPH - - -
                            適応出力(W) 110 160 210 - 80 - 59 80 57 80 - - -
                            こて先長さ(mm) 20 25 30 - 7 - 17 10 15 11.5 - - -

                            グット 替銅こて先φ13(HP-150用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました