(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルヤーディング(頭部着脱可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプルヤーディング(頭部着脱可)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,818円 ~ 8,762円
税込価格
5,300円 ~ 9,638円

【特長】・頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます・シーブはベア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
車数
仕様
シャフト径(mm)
JANコード
トラスココード
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
最大使用ロープ径(mm)
車径(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
1
ベアリング入
12
4990077041210
808-6905
22
12
12
1100
10
75
185
85
40
1個

4個

7,321( 8,053円 )

1日目

250
1
-
-
4990077040220
808-7300
-
-
-
650
8
50
170
58
35
-

4個

4,818( 5,300円 )

4日目

750
1
-
-
4990077042217
808-6906
-
-
-
2200
12
100
240
110
50
-

4個

8,762( 9,638円 )

1日目

350
-
フックベアリング入
12
4990077041234
808-7305
15
21
12
1350
10
75
240
85
40
1個

4個

5,432( 5,975円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます
・シーブはベアリング入です。
・相手がフックでも掛けやすく、ロープウェー的な用途にも適しています。
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルヤーディング(頭部着脱可)

シンプルヤーディング(頭部着脱可)

    ヤーディングブオーフ型

    ヤーディングブオーフ型

      HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

      HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

        サンマ滑車

        サンマ滑車

          HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

          HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

            ヤーディングブシャックル型

            ヤーディングブシャックル型

              HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

              HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                    強力型滑車用シーブ

                    強力型滑車用シーブ

                      強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                      強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                        HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                        HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                          24mm ワイヤースリング

                          24mm ワイヤースリング

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ エスコ
                            通常価格 4,818円 8,969円 6,095円 3,328円 5,242円 5,134円 5,199円 7,652円 4,623円 2,004円 6,808円 6,769円 21,532円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 - - - - 滑車 - - - 滑車 滑車 - -
                            材質1 スチール スチール - - - - - - - - - - -

                            シンプルヤーディング(頭部着脱可)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました