(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,353円 ~ 231,855円  特別価格 
税込価格
65,288円 ~ 255,041円  特別価格 

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定135件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
間口寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
有効間口(mm)
棚段数(段)
トラスココード
材質詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1501~1779
450~460
1800~
1520
460
2200
1450
5
828-1901
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ159
41400.0

1個

158,630円

141,006

( 155,107円 )

5日目

1800~
450~460
1201~1499
1820
460
1390
1750
5
828-1902
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ62
45500.0

1個

169,795円

150,930

( 166,023円 )

5日目

1800~
450~460
1501~1799
1820
460
1590
1750
5
828-1903
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ33
45900.0

1個

170,955円

151,961

( 167,157円 )

5日目

1201~1499
301~449
1800~
1220
310
2200
1150
5
828-1904
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ65
47100.0

1個

174,435円

155,055

( 170,561円 )

5日目

1800~
450~460
1800~
1820
460
2200
1750
4
828-1905
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ130
39600.0

1個

145,870円

129,663

( 142,629円 )

5日目

1800~
450~460
1800~
1820
460
2200
1750
5
828-1906
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ126
47900.0

1個

176,755円

157,117

( 172,829円 )

5日目

600~610
450~460
1201~1499
610
460
1390
540
4
828-1907
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ97
16000.0

1個

67,421円

56,181

( 61,799円 )

4日目

600~610
450~460
1201~1499
610
460
1390
540
5
828-1908
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ120
19000.0

1個

80,459円

67,046

( 73,751円 )

5日目

600~610
450~460
1501~1799
610
460
1590
540
4
828-1909
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ52
16400.0

1個

68,573円

57,141

( 62,855円 )

5日目

600~610
450~460
1501~1799
610
460
1590
540
5
828-1910
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ135
19400.0

1個

81,611円

68,006

( 74,807円 )

5日目

600~610
450~460
1800~
610
460
1900
540
4
828-1911
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ153
17600.0

1個

72,031円

60,023

( 66,025円 )

5日目

600~610
450~460
1800~
610
460
1900
540
5
828-1912
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ58
20600.0

1個

85,068円

70,887

( 77,976円 )

5日目

600~610
450~460
1800~
610
460
2200
540
4
828-1913
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ119
18400.0

1個

74,336円

61,944

( 68,138円 )

5日目

600~610
450~460
1800~
610
460
2200
540
5
828-1914
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ115
21400.0

1個

87,373円

72,807

( 80,088円 )

5日目

611~899
450~460
1201~1499
760
460
1390
690
4
828-1915
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ110
18400.0

1個

74,336円

61,944

( 68,138円 )

5日目

611~899
450~460
1201~1499
760
460
1390
690
5
828-1916
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ78
22000.0

1個

89,101円

74,247

( 81,672円 )

5日目

611~899
450~460
1501~1799
760
460
1590
690
4
828-1917
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ86
18800.0

1個

75,488円

62,904

( 69,194円 )

5日目

611~899
450~460
1501~1799
760
460
1590
690
5
828-1918
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ75
22400.0

1個

90,255円

75,209

( 82,730円 )

5日目

611~899
450~460
1800~
760
460
1900
690
4
828-1919
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ98
20000.0

1個

78,945円

65,784

( 72,362円 )

5日目

611~899
450~460
1800~
760
460
1900
690
5
828-1920
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ51
23600.0

1個

93,712円

78,090

( 85,899円 )

5日目

611~899
450~460
1800~
760
460
2200
690
4
828-1921
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ158
20800.0

1個

83,986円

72,689

( 79,958円 )

5日目

611~899
450~460
1800~
760
460
2200
690
5
828-1922
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ67
24400.0

1個

99,250円

85,900

( 94,490円 )

5日目

900~910
450~460
1201~1499
910
460
1390
840
4
828-1923
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ64
20400.0

1個

83,987円

72,690

( 79,959円 )

5日目

900~910
450~460
1201~1499
910
460
1390
840
5
828-1924
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ38
24500.0

1個

101,038円

87,448

( 96,193円 )

5日目

900~910
450~460
1501~1799
910
460
1590
840
4
828-1925
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ128
20800.0

1個

85,178円

73,721

( 81,093円 )

5日目

900~910
450~460
1501~1799
910
460
1590
840
5
828-1926
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ39
24900.0

1個

102,228円

88,478

( 97,326円 )

5日目

900~910
450~460
1800~
910
460
1900
840
4
828-1927
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ45
22000.0

1個

88,752円

76,814

( 84,495円 )

5日目

900~910
450~460
1800~
910
460
1900
840
5
828-1928
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ148
26100.0

1個

103,023円

91,577

( 100,735円 )

5日目

900~910
450~460
1800~
910
460
2200
840
4
828-1929
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ154
22800.0

1個

91,135円

78,877

( 86,765円 )

5日目

900~910
450~460
1800~
910
460
2200
840
5
828-1930
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ125
26900.0

1個

105,343円

93,639

( 103,003円 )

5日目

911~1199
600~
1201~1499
1070
610
1390
1000
4
828-1931
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ40
29600.0

1個

114,840円

102,081

( 112,289円 )

5日目

911~1199
600~
1201~1499
1070
610
1390
-
5
828-1932
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ152
36000.0

1個

139,708円

124,186

( 136,605円 )

5日目

911~1199
600~
1501~1799
1070
610
1590
-
4
828-1933
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ87
30000.0

1個

116,000円

103,112

( 113,423円 )

5日目

911~1199
600~
1501~1799
1070
610
1590
1000
5
828-1934
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ112
36400.0

1個

140,868円

125,217

( 137,739円 )

5日目

911~1199
600~
1800~
1070
610
1900
-
4
828-1935
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ29
31200.0

1個

119,480円

106,205

( 116,826円 )

5日目

911~1199
600~
1800~
1070
610
1900
1000
5
828-1936
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ74
37600.0

1個

144,348円

128,310

( 141,141円 )

5日目

911~1199
600~
1800~
1070
610
2200
1000
4
828-1937
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ85
32000.0

1個

121,800円

108,268

( 119,095円 )

5日目

911~1199
600~
1800~
1070
610
2200
1000
5
828-1938
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ31
38400.0

1個

146,668円

130,373

( 143,410円 )

5日目

1201~1499
600~
1201~1499
1220
610
1390
1150
4
828-1939
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ84
32800.0

1個

127,600円

113,423

( 124,765円 )

5日目

1201~1499
600~
1501~1799
1220
610
1590
1150
5
828-1940
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ121
40400.0

1個

156,818円

139,395

( 153,335円 )

5日目

1201~1499
600~
1800~
1220
610
1900
1150
5
828-1941
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ107
41600.0

1個

160,298円

142,488

( 156,737円 )

5日目

1201~1499
600~
1800~
1220
610
2200
1150
4
828-1942
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ101
35200.0

1個

134,560円

119,610

( 131,571円 )

5日目

1201~1499
600~
1800~
1220
610
2200
1150
5
828-1943
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ123
42400.0

1個

162,618円

144,551

( 159,006円 )

5日目

1501~1779
600~
1501~1799
1520
610
1590
1450
5
828-1944
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ111
48400.0

1個

191,255円

170,006

( 187,007円 )

5日目

1501~1779
600~
1800~
1520
610
1900
1450
5
828-1945
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ94
49600.0

1個

194,735円

173,099

( 190,409円 )

5日目

1501~1779
600~
1800~
1520
610
2200
1450
4
828-1946
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ37
41600.0

1個

162,110円

144,099

( 158,509円 )

5日目

1501~1779
600~
1800~
1520
610
2200
1450
5
828-1947
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ100
50400.0

1個

197,055円

175,162

( 192,678円 )

5日目

1800~
600~
1201~1499
1820
610
1390
1750
5
828-1948
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ56
59000.0

1個

224,895円

199,909

( 219,900円 )

5日目

1800~
600~
1501~1799
1820
610
1590
1750
5
828-1949
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ55
59400.0

1個

226,055円

200,940

( 221,034円 )

5日目

1800~
600~
1800~
1820
610
1900
1750
5
828-1950
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ122
60600.0

1個

229,535円

204,033

( 224,436円 )

5日目

1800~
600~
1800~
1820
610
2200
1750
5
828-1951
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ30
61400.0

1個

231,855円

206,095

( 226,705円 )

5日目

600~610
600~
1201~1499
610
610
1390
540
4
828-1952
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ26
19200.0

1個

80,413円

69,597

( 76,557円 )

5日目

600~610
600~
1201~1499
610
610
1390
540
5
828-1953
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ46
23000.0

1個

96,569円

83,580

( 91,938円 )

5日目

600~610
600~
1501~1799
610
610
1590
540
4
828-1954
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ72
19600.0

1個

81,605円

70,629

( 77,692円 )

5日目

600~610
600~
1501~1799
610
610
1590
540
5
828-1955
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ68
23400.0

1個

97,761円

84,612

( 93,073円 )

5日目

600~610
600~
1800~
610
610
1900
540
4
828-1956
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ50
20800.0

1個

85,178円

73,721

( 81,093円 )

5日目

600~610
600~
1800~
610
610
1900
540
5
828-1957
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ71
24600.0

1個

101,335円

87,705

( 96,476円 )

5日目

600~610
600~
1800~
610
610
2200
540
4
828-1958
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ42
21600.0

1個

87,560円

75,783

( 83,361円 )

5日目

600~610
600~
1800~
610
610
2200
540
5
828-1959
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ48
25400.0

1個

103,717円

89,767

( 98,744円 )

5日目

611~899
600~
1201~1499
760
610
1390
690
4
828-1960
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ116
22400.0

1個

91,730円

79,392

( 87,331円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
・衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
・棚板は25mmピッチで移動可能です。
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・柱:ステンレス(SUS304) 直径φ25

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

    ステンレス棚板

    ステンレス棚板

      ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

      ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

        パンチングシェルフ

        パンチングシェルフ

          ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行588mm

          ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行588mm

            ラック ベタ棚・棚板4枚仕様

            ラック ベタ棚・棚板4枚仕様

              メーカー キャニオン キャニオン シンコー キャニオン シンコー コクゴ
              通常価格 59,353円 16,893円 44,131円 115,609円 58,175円 3,300円
              通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   19日目   5日目   8日目  
              商品タイプ ラック 棚板 ラック - ラック -

              キャニオン ステンレスシェルフ SUS304のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました