(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,060円
税込単価
71,566円

【特長】・降圧専用ポータブル変圧器です。・出力コンセントが合計6個で様々な機器...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    1.8
  • 電線太さ(mm2):
    3.5
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 特徴:
    降圧専用
  • 奥行(mm):
    340
  • 高さ(mm):
    272
  • 幅(mm):
    200
  • JANコード:
    4991945110229
  • 質量(g):
    22000.0
  • トラスココード:
    818-6013
  • 一次電線仕様:
    VCTF
  • 保護機能:
    安全ブレーカー30A
  • 容量(kVA):
    3
  • 出力電流(A)連続定格:
    50
  • 容量(kVA)連続定格:
    5
  • 入力/出力(V):
    200/100・115
  • 出力コンセント仕様個数:
    100V×4/115V×4
  • 入力プラグ形状:
    3P-20A-250V

型番

STY-512F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STY-512F

1個

65,060( 71,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・降圧専用ポータブル変圧器です。
・出力コンセントが合計6個で様々な機器を使用可能です。
・使用時間に制限が無く24時間連続で使用できる50A連続タイプです。
・電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
・出力オーバーの際はブレーカが作動します。
・電源の入/切はパイロットランプで一目で確認できます。
【用途】
・単相200V電源の100V/115V降圧に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器の型番STY-512Fのページです。
型番STY-512Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

    ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

    ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

      ポータブルトランス 屋内用

      ポータブルトランス 屋内用

        トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

        トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

          トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)

          トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)

            変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

            変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

              トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

              トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

                ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

                  ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

                  ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

                    トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                    トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                      アサダ ダウントランス

                      アサダ ダウントランス

                        海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                        海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                          交流安定化電源出力

                          交流安定化電源出力

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 育良精機製作所 スター電器製造 スター電器製造 トラスコ中山 スター電器製造 山菱電機 ハタヤリミテッド スター電器製造 アサダ カシムラ 山菱電機
                            通常価格 65,060円 48,949円 19,500円 33,377円 35,677円 28,629円 21,515円 52,472円 123,969円 22,227円 64,750円 18,770円 128,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            電線長さ(m) 1.8 1.8 - 1.8 2 - 2 - 2.5 1.8 - 2 -
                            電線太さ(mm2) 3.5 3.5 - 3.5 3.5 - 2 - 8.0 3.5 - - -
                            電線芯数(C) 3 3 - 3 3 - 2 - 3 3 - - -
                            コンセント個数 4 - - - - - - - 8 - - - -
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) - 変圧器(トランス)

                            トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました