(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円

【特長】・ST-8B、12B、16B、16B-2用のフタです。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 外形間口(mm):
    600
  • 外形奥行(mm):
    392
  • 外形高さ(mm):
    19
  • JANコード:
    4938233237022
  • トラスココード:
    868-7149
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

ST-16B-2F-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-16B-2F-B

4個

1,405( 1,546円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-8B、12B、16B、16B-2用のフタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用の型番ST-16B-2F-Bのページです。
型番ST-16B-2F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

    TTC型コンテナ用フタ

    TTC型コンテナ用フタ

      リス B型コンテナ ブルー/クリア

      リス B型コンテナ ブルー/クリア

        F型コンテナ フタ

        F型コンテナ フタ

          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

            S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

            S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

              S型コンテナ(容量78.7L)

              S型コンテナ(容量78.7L)

                S型コンテナ(容量88.5L)

                S型コンテナ(容量88.5L)

                  DAP型コンテナ フタ

                  DAP型コンテナ フタ

                    S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                    S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                      S型コンテナ用フタ(グレー)

                      S型コンテナ用フタ(グレー)

                        岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

                        岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

                          TP型コンテナ

                          TP型コンテナ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 ヒシ ヒシ ヒシ DICプラスチック ヒシ ヒシ 岐阜プラスチック工業 ヒシ
                            通常価格 1,405円 1,000円 927円 1,348円 2,380円 1,785円 8,077円 12,015円 1,529円 5,068円 2,957円 981円 1,000円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   5日目   4日目~   4日目~  
                            ブルー - - - ブルー - グレー ブルー - - グレー - グレー
                            外形間口(mm) 600 - - 423 733 - 738 - - - 535 - -
                            外形奥行(mm) 392 - - - 463 - 550 - - - 450 - -
                            外形高さ(mm) 19 - - 36.5 19 - 256 - - - 34.5 - -
                            JANコード 4938233237022 - - - 4938233444048 - - - - - - - -

                            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました