(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無

通常単価(税別)
34,500円
税込単価
37,950円

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    Rp1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~650
  • トラスココード:
    732-1279
  • 質量(g):
    340.000
  • 材質1:
    本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ノズル径(mm):
    2.0
  • 最大パターン開き(mm):
    φ170
  • 平均粒径(μm):
    17

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番

ST-10RW-2.0X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-10RW-2.0X

1個

34,500( 37,950円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液循環機構付です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無の型番ST-10RW-2.0Xのページです。
型番ST-10RW-2.0Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 34,500円 34,688円 33,912円 34,206円 30,789円 30,336円 30,336円 30,336円 31,604円 30,871円 30,336円 30,336円 35,755円
                            通常出荷日 7日目   9日目   7日目   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   7日目  
                            取付口(エア・液体) Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~650 0~100 0~240 0~450 0~50 0~200 0~300 0~550 0~50 0~180 0~280 0~480 0~200
                            トラスココード 732-1279 732-1295 732-1252 732-1261 810-6059 810-6060 810-6061 810-6062 810-6055 810-6056 810-6057 810-6058 732-1317
                            質量(g) 340.000 345.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 375.000 375.000 375.000 375.000 365.000
                            材質1 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました