(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キングジム テプラSR530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キングジム テプラSR530

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
20,700円
税込単価
22,770円

【特長】・パソコン接続が可能です。(市販のUSBケーブルが必要です)。※Mac...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番対応テープ幅内蔵書体数液晶サイズ本体色同梱品
SR5304・6・9・12・18・24mm
※最大印刷可能幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時)
漢字5・かな9・英数11書体6文字×4行表示シルバー試用PROテープカートリッジ・
ACアダプタ(AC1116J)

※   ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

  • 36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
  • 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。
  • パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
  • USBハブは使用しないでください。
  • 本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR530

1個

20,700( 22,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン接続が可能です。(市販のUSBケーブルが必要です)。※Mac OSには対応していません。
・オートカッター、オートトリマーを搭載しています。
・7規格(QRコード含む)のバーコードを搭載しています。
【商品仕様】
・印字密度(dpi):180×128
・幅(mm):196
・奥行(mm):218
・高さ(mm):63
・対応テープ幅:4~24mm
・液晶サイズ:6文字×4桁表示
・書体数:漢字5、かな9、英数11
・鉛フリーはんだ採用
・電源:ACアダプタ(付属)または単三アルカリ乾電池6本(別売)
・JANコード:4971660763160
・トラスココード:828-5719
・質量:1900g
【材質/仕上】
・ABS
【セット内容/付属品】
・試用PROカートリッジ(18mm)
・ACアダプター(AC116J)
・PCラベルソフト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キングジム テプラSR530の型番SR530のページです。
型番SR530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キングジム テプラSR530

キングジム テプラSR530

    ネームランド ラベルライター KLシリーズ

    ネームランド ラベルライター KLシリーズ

      チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

      チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

        キングジム テプラTRテ-プカ-トリッジ

        キングジム テプラTRテ-プカ-トリッジ

          Pテープカットラベル(SR970・SR5900P用)

          Pテープカットラベル(SR970・SR5900P用)

            メーカー キングジム カシオ計算機 エスコ キングジム キングジム
            通常価格 20,700円 7,673円 1,100円 1,648円 3,130円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  

            キングジム テプラSR530のレビュー

            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
            ラベル作成
            評価 4.0満足度:4.02021/12/27
            今まで使っていた古いテプラ同様、手で文字を入力するほかにパソコンにつないで作成ができるようになり、助かります。印刷時や角カット時の音が思いのほかうるさいのが少々気になりますが。。。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            備品管理用に
            評価 4.0満足度:4.02021/06/01
            ラベルライターとしての使い勝手が良く機能や実用性も十分。
            値段もお手頃で安定感安心感は文句なし。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            オートカッターとオートトリマーが便利
            評価 5.0満足度:5.02021/04/23
            いままでポチポチ入力するタイプのテプラをずっと使っていたので
            PCにつなげてラベルソフトSPC10で印刷できるようになってできることがふえました。
            角を丸くし剥がれてくるのをふせぐオートトリマーが便利
            自動でカットしてくれるオートカッターも便利ですが、
            連続印刷すると先に印刷・カットしたラベルの左下を巻き込んでカットしてしまうことがあり、テプラ自体を斜めにおいて印刷したテプラを落とすか
            こまめに回収する必要が出てきます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました